JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを実行すると、図 7-1 に示すパネルが表示されます。GUI パネルには、次の 3 つのセクションがあります。
いずれかのセクションで [Get] ボタンをクリックすると、そのサブセクションについて、現在の設定が読み取られます。[Set] ボタンをクリックすると、対応するサブセクションに設定がプログラムされます。一部のコマンドでは、追加の手順を実行するまで GUI 表示が更新されない可能性があることに注意してください。
GUI のテキストが正しく表示されない場合は、DPI 設定を変更してください。実行可能ファイルを右クリックし、[Properties] を選択します。[Compatibility] タブで、[Change high DPI settings] ボタンを選択します。図 7-2 に示すように設定を変更します。