JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の JTAG バウンダリ・コネクタ J10 のピンを、表 8-7 に示します。使用できるのは 2 つの 6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです。
対応する端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。
概要 | ピン | 電源電圧範囲 |
---|---|---|
TRSTZ | 1 | 3.3V |
TDI | 2 | 3.3V |
TMS1 | 3 | 3.3V |
TDO1 | 4 | 3.3V |
TCK | 5 | 3.3V |
グランド | 6 | グランド |