JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
テキスト・エディタを使用して、前の例と同じ 3 つのコマンドを追加します。DLPC900 でサポートされているコマンド・ディスクリプタのリストについては、『DLPC900 プログラマ・ガイド』の付録 B を参照してください。
ファイルにコマンド・ディスクリプタを追加するとき、ディスクリプタとパラメータとの間には、必ずコロンを入れる必要があります。コロンと各パラメータとの間にはスペースを入れ、パラメータ・リストの各バイトには「0x」を付けます。パラメータは、最下位バイトから記述することに注意してください。以下の行は、テキスト・ファイル内の内容を示しています。
FLIP_SHORT: | 0x01 |
CHANNEL_SWAP: | 0x0A |
LED_CURRENT: | 0x64 0x64 0x64 |
3 つのコマンドをすべて追加したら、ファイルをテキスト・ファイルとして保存し、バッチ・ファイルの動作を説明するような名前を付けます。