JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
J23 の LED イネーブルは低電流の 3.3V 出力で、LED を直接駆動する目的には使用できません。これらのイネーブルは、LED に必要な電流を供給するレギュレータをイネーブルにする制御として使用します。PWM 出力は 3.3V 出力でもあり、LED への電流を制御して輝度を制御するために使用されます。
J23 の 12V DC 出力は、LED 駆動回路への電力供給には使用できません。3 つの LED イネーブルをすべて同時にオンにした場合、必要な電流を供給できないためです。この方法で使用した場合、EVM レギュレータ回路への 12V 電源が電圧降下し、コントローラがリセットされる可能性があります。