JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
図 7-20 に示すように、ファームウェア・ボタンをクリックして [Firmware] パネルを表示します。このパネルでは、ファームウェアのパターンやバッチ・ファイルを更新でき、スタートアップ条件を設定できます。
ファームウェアをアップロードする前に、EVM の電源がオンで、予測されるように動作していることと、GUI との接続が確立されていることを確認します。EVM のファームウェアを更新するには、[Browse] ボタンをクリックし、EVM のタイプに対応するファームウェア・ファイルを見つけます。次に、[Upload] ボタンをクリックします。
[Power up Defaults] グループ・ボックスで、[Startup State] チェックボックスにをオンにし、ドロップダウン・リスト・ボックスから状態を選択すると、デフォルトの電源オン状態を選択できます。
ハードウェアに IT6535 デジタル・レシーバが存在するなら、[HDMI/DP レシーバ] チェックボックスをオンにして、このレシーバの使用をイネーブルできます。
デフォルトのバッチ・ファイルが必要なら、このガイドの [Batch File] セクションを参照してください。
DLPC900 は、I2C ポート 0 の I2C インターフェイスを介して制御することもできます。
この GUI を使用すると、[DMD Bus Swap] ボックスをオンにし、チャネル A とチャネル B の間を選択して、DMD でバスをスワップできます。この機能は、ファームウェアを EVM にアップロードした後にのみ有効になる、ファームウェア構成オプションです。LightCrafter シングル DLPC900 EVM のみを使用するときは、この EVM に 2 次コントローラが含まれていないため、1 次コントローラのオプションを選択してください。
GUI を使用して、スペクトラム拡散クロック・ジェネレータのサポートをイネーブルすることもできます。ドロップダウン・メニューで 0.5%、0.75%、1% のいずれかを選択できます。このオプションは、内部で制御されたクロック拡散を使用して、高速信号による EMI を最小限に抑えます。スペクトラム拡散機能と DMD バスのスワップの詳細については、DLPC900 データシートを参照してください。