JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
EVM を複数の異なるフラッシュ・メモリ・パーツとともに使用する場合、EVM とともにインストールされているフラッシュ・メモリ・パーツに合わせて、FlashDeviceParameters.txt ファイルを編集できます。このファイルは、DLPC900REF-SW バンドルの DLPC900REF-SW-x.x.x\DLPC900REF-GUI\Flash ディレクトリにあります。Infineon S70GL02GS パーツを使用する例を、図 7-23 に示します。この例では、選択した Infineon フラッシュ・パーツを含むトップ・ラインを除き、すべてのラインをコメントにします。詳細については、テキスト・ファイルの上端にあるコメントを参照してください。