JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
GUI またはテキスト・エディタからバッチ・ファイルを保存したら、そのバッチ・ファイルを GUI にロードし、コマンドを実行できます。
右側の中間にある[Load Batch File] (図 7-18 を参照) ボタンを使用し、バッチ・ファイルに移動して選択します。ロードしてから、コマンドを実行するか、ファームウェアに追加できます (セクション 7.7.4 を参照)。