JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
J20 のトリガ入力は、パターン・シーケンスを制御する、外部デバイスからの入力です。トリガ入力 2 が High の間、トリガ入力 1 はパターン・シーケンスを、トリガ入力待ちの次のパターンに進めます。詳細については、LUT の編集機能によるパターン・シーケンスの順序変更 を参照してください。
J24 のトリガ出力は、外部デバイスを制御するための出力です。トリガ出力 1 がパターンの露出時間をフレーム化している間、トリガ出力 2 は 19.4μs のパルスを発して、各パターンの開始をマークします。
入力トリガと出力トリガはどちらも、電圧レベル・セレクタがあります。J19、J21、J22、J25 を使用し、セクション 8.1 とセクション 8.2 に示すように電圧を選択します。電圧が選択されていないと、オンボード・ロジックは機能せず、どのような送受信信号も使用できません。