JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 の電源ソケット J17 のピンを、J17 の電源コネクタ・ピン に示します。次に示す型番の 2 つのコネクタを組み合わせられます。
概要 | ピン | 電源電圧範囲 |
---|---|---|
入力電源 | 1 | 12V DC - 5%/+10% |
グランド | 2 | 0V |
グランド | 3 | 0V |
DLP LightCrafter シングル DLPC900 の電源ソケット J18 のピンを、表 8-10 に示します。次に示す型番の 2 つのコネクタを組み合わせられます。
概要 | ピン | 電源電圧範囲 |
---|---|---|
グランド | 1 | 0V |
グランド | 2 | 0V |
グランド | 3 | 0V |
入力電源 | 4 | 12V DC - 5%/+10% |
入力電源 | 5 | 12V DC - 5%/+10% |
入力電源 | 6 | 12V DC - 5%/+10% |