4~20mA 신호 조절기

센서 여자 및 선형화를 지원하여 산업 표준 루프 설계를 용이하게 하는 4~20mA 트랜스미터

카테고리별로 찾아보기

TI의 4-20mA 전류 트랜스미터 포트폴리오는 업계 표준 4-20mA 루프 설계를 용이하게 해주는 통합과 단순성의 완벽한 균형을 제공합니다. 다양한 통합 수준을 제공하여 최적의 설계 유연성을 구현할 뿐만 아니라 센서 선형화, 센서 여자 소스, SPI 통신, 진단 및 보호 기능과 같은 유용한 기능을 제공합니다. 이러한 디바이스는 최소 3 x 3mm의 소형 패키지로 제공되므로 최적의 전력 손실로 최대 공간을 절약할 수 있습니다.

매개 변수 사양으로 선택


2회선 전류 트랜스미터

기술 리소스

비디오
비디오
TI Precision Labs - 4~20mA 전류 루프 트랜스미터
이 시리즈에서는 일반적인 4~20밀리암페어 범위에 초점을 맞춘 전류 루프 트랜스미터와 관련된 개념을 다룹니다.
리소스
리소스
4~20mA 전류 루프 트랜스미터(XTR)를 사용한 설계
이 웹 사이트는 4~20mA 전류 루프 트랜스미터를 사용하여 설계할 때 자주 묻는 질문을 위한 시작 페이지로 작동합니다.
Design guide
Design guide
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
이 레퍼런스 설계는 AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 소형 폼 팩터, 2채널 구성 가능 아날로그 전압 및 전류 출력 모듈을 구현합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

계산 툴
무료 툴: 전류 트랜스미터 부품 계산기

이 스프레드시트는 전류 트랜스미터(XTR) 장치 및 외부 부품에 대한 오류를 계산합니다.

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)