ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TLVM65030

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (VCG) 19 30.16 mm² (5.2 mm × 5.8 mm)
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、 コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 40ns という短い最小オン時間により、2.2MHz で 36V から 3.3V への変換が可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • 露出型インダクタ付きの 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.2MHz
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 2.1µA 標準 PFM 無負荷時入力電流
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod QFN パッケージ
    • 周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲で変更可能
    • VIN、VCC、ブート コンデンサを内蔵
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 出力電圧および電流オプション
    • 3.3V または 5V の VOUT 固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~16V の範囲で調整可能
    • 3A の出力電流オプション
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインのパワーグッド インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TLVM65030 を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、 コンデンサ、コントローラを内蔵
    • 3V~65V の広い入力電圧範囲
    • 40ns という短い最小オン時間により、2.2MHz で 36V から 3.3V への変換が可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • 露出型インダクタ付きの 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • ピンで構成可能な 400kHz および 2.2MHz
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 2.1µA 標準 PFM 無負荷時入力電流
  • 超低 EMI 要件に合わせて最適化
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod QFN パッケージ
    • 周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲で変更可能
    • VIN、VCC、ブート コンデンサを内蔵
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 出力電圧および電流オプション
    • 3.3V または 5V の VOUT 固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~16V の範囲で調整可能
    • 3A の出力電流オプション
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインのパワーグッド インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TLVM65030 を使用するカスタム設計を作成

TLVM65030 は、3A、65V (70V 許容) 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、受動部品をコンパクトで使いやすい 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm の 19 ピン拡張 HotRod QFN パッケージに統合しています。ピン選択可能、固定出力電圧 3.3V および 5V、可変出力電圧 1V ~ 16V の TLVM65030 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このモジュールは設計の完了に入力および出力用フィルタ コンデンサのみが必要です。設計プロセスで磁気および補償部品を選択する必要はありません。

TLVM65030 モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度の EN 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。オープンドレインの PGOOD 出力により、実際の出力電圧のステータスを示します。TLVM65030 には正確な過電流および温度保護機能が搭載されているため、TLVM65030 は幅広い産業用アプリケーションに電力を供給するのに最適なデバイスとなっています。MODE/SYNC ピンにより、FPWM と AUTO モード間のシームレスな移行と無負荷時のスタンバイ静止電流 2.1µA (標準) が可能となり、負荷電流範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答を実現します。

TLVM65030 は、3A、65V (70V 許容) 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、受動部品をコンパクトで使いやすい 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm の 19 ピン拡張 HotRod QFN パッケージに統合しています。ピン選択可能、固定出力電圧 3.3V および 5V、可変出力電圧 1V ~ 16V の TLVM65030 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このモジュールは設計の完了に入力および出力用フィルタ コンデンサのみが必要です。設計プロセスで磁気および補償部品を選択する必要はありません。

TLVM65030 モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。高精度の EN 機能により、スタートアップおよびシャットダウン中もデバイスを精密に制御できます。オープンドレインの PGOOD 出力により、実際の出力電圧のステータスを示します。TLVM65030 には正確な過電流および温度保護機能が搭載されているため、TLVM65030 は幅広い産業用アプリケーションに電力を供給するのに最適なデバイスとなっています。MODE/SYNC ピンにより、FPWM と AUTO モード間のシームレスな移行と無負荷時のスタンバイ静止電流 2.1µA (標準) が可能となり、負荷電流範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVM65030 高密度、3V ~ 65V 入力、1V ~ 16V 出力、3A 同期整流降圧 DC/DC パワー モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCG) 19 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ