ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS7H3034-SP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Programmable Delay, Programmable delay range, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Programmable Delay, Programmable delay range, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² (6.211 mm × 9.696 mm)
  • 耐放射線性能:
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 最大 4 つの電圧レールを高精度で監視可能:
    • TPS7H3024:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (プッシュプルRESETx 付き)
    • TPS7H3124:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (オープンドレインRESETx付き)
    • TPS7H3034:プッシュプルRESETxを使用した 4 UV または 4 OV
    • TPS7H3134:4UV または 4OV オープンドレインRESETx 付き
  • ウォッチドッグ タイマを使用して、プロセッサの一貫した実行を監視
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ
  • プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599.7mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V ~ 7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル RESETx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の PWRGD および WDO プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • すべての出力をリセットするためのSR_UVLO入力
    • 外部抵抗デバイダを用いた構成可能な低電圧ロックアウトとしても使用可能
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 耐放射線性能:
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 最大 4 つの電圧レールを高精度で監視可能:
    • TPS7H3024:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (プッシュプルRESETx 付き)
    • TPS7H3124:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (オープンドレインRESETx付き)
    • TPS7H3034:プッシュプルRESETxを使用した 4 UV または 4 OV
    • TPS7H3134:4UV または 4OV オープンドレインRESETx 付き
  • ウォッチドッグ タイマを使用して、プロセッサの一貫した実行を監視
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ
  • プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599.7mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V ~ 7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル RESETx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の PWRGD および WDO プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • すべての出力をリセットするためのSR_UVLO入力
    • 外部抵抗デバイダを用いた構成可能な低電圧ロックアウトとしても使用可能
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H3xx4-SP は、3V ~ 14V に対応する 4 チャネル放射線耐性付き電源スーパーバイザで、ウォッチドッグ機能を備えた集積デバイスです。正確な 599.7mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% のヒステリシス電流により、監視電圧をプログラム可能に設定できます。グローバル プログラマブル遅延タイマは、1 本の抵抗によって設定されます。さらに、グローバル電源ツリーのステータスを監視するために、PWRGD 出力が提供されています。このデバイスには、正のエッジ検出ウォッチドッグ タイマも内蔵されており、外部プロセッサを監視して一貫性のある実行を行えます。SR_UVLO入力を使用することで、外部コントローラでフォルトを検出して緩和できます。デバイスは、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力タイプで提供されます。

TPS7H3xx4-SP は、3V ~ 14V に対応する 4 チャネル放射線耐性付き電源スーパーバイザで、ウォッチドッグ機能を備えた集積デバイスです。正確な 599.7mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% のヒステリシス電流により、監視電圧をプログラム可能に設定できます。グローバル プログラマブル遅延タイマは、1 本の抵抗によって設定されます。さらに、グローバル電源ツリーのステータスを監視するために、PWRGD 出力が提供されています。このデバイスには、正のエッジ検出ウォッチドッグ タイマも内蔵されており、外部プロセッサを監視して一貫性のある実行を行えます。SR_UVLO入力を使用することで、外部コントローラでフォルトを検出して緩和できます。デバイスは、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力タイプで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H3xx4-SP 耐放射線特性、14V、ウォッチドッグ タイマ付き 4 チャネル ス ーパーバイザ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/01
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3034-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2026/08/19
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3034-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/08/19
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3XX4-SP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2026/08/18
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023/08/30
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020/08/21
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H3034EVM-CVAL — TPS7H3034-SP 評価基板

TPS7H3024EVM-CVAL、TPS7H3124EVM-CVAL、TPS7H3034EVM-CVAL、TPS7H3134EVM-CVAL は、単一の TPS7H3024-SP、TPS7H3124-SP、TPS7H3034-SP、TPS7H3134-SP スーパーバイザ (セラミックパッケージ) の動作を実証するものです。これらの基板レイアウトは同じで、BOM にはわずかな違いがありますが、実装されている IC に合わせて構成を変更すれば交換可能です。これらのボードを総称して TPS7H3xx4EVM-CVAL と呼びます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ