ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82A823

アクティブ

5.5V, 3A step-down converter module with integrated inductor in SIL package

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
USIP (SIH) 10 See data sheet
  • 高効率
    • VIN = 3.3V、VOUT = 1.2V のとき 92% を超える
    • VIN = 5V、VOUT = 3.3V のとき 97% を超える
  • 2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • VIN で 26µA の動作時静止電流 = 5V (非スイッチング)
  • 強制 PWM (パルス幅変調) (TPSM82A823A、TPSM82A824A) および PSM (自動パワー セーブ モード) の各バージョン
  • 100% デューティ サイクルにより低ドロップアウト動作が可能 (VIN – VOUT の最小電圧降下)
  • 出力放電
  • パワー グッド出力
  • プリバイアス付きの出力スタートアップ機能を備えたソフト スタートアップを内蔵
  • 過熱保護および自動回復機能付きヒカップ短絡保護
  • 2.2MHz の固定スイッチング周波数
  • ピーク電流モード制御
  • TPSM82821TPSM82822TPSM82823 とピンおよびフットプリント互換
  • 2.5mm × 2mm の設計サイズ、最大高さ 1.2mm の 10 ピン µSiP
  • 高効率
    • VIN = 3.3V、VOUT = 1.2V のとき 92% を超える
    • VIN = 5V、VOUT = 3.3V のとき 97% を超える
  • 2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 可変出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • VIN で 26µA の動作時静止電流 = 5V (非スイッチング)
  • 強制 PWM (パルス幅変調) (TPSM82A823A、TPSM82A824A) および PSM (自動パワー セーブ モード) の各バージョン
  • 100% デューティ サイクルにより低ドロップアウト動作が可能 (VIN – VOUT の最小電圧降下)
  • 出力放電
  • パワー グッド出力
  • プリバイアス付きの出力スタートアップ機能を備えたソフト スタートアップを内蔵
  • 過熱保護および自動回復機能付きヒカップ短絡保護
  • 2.2MHz の固定スイッチング周波数
  • ピーク電流モード制御
  • TPSM82821TPSM82822TPSM82823 とピンおよびフットプリント互換
  • 2.5mm × 2mm の設計サイズ、最大高さ 1.2mm の 10 ピン µSiP

TPSM82A823x および TPSM82A824x は、MicroSiP™ パッケージに封止された 3A および 4A の同期整流降圧コンバータ モジュールで、コンパクトな設計向けにインダクタが内蔵されています。ピーク効率は、出力電流 1A ~ 2A の間で発生します。

インダクタを内蔵することで、設計が簡素化され、外部部品が削減され、PCB 面積も節約できます。TPSM82A823A および TPSM82A824A は PWM で動作します。TPSM82A823 および TPSM82A824 は、軽負荷時に自動 PSM をサポートしています。すべてのバリエーションは、2.2MHz 固定周波数で動作し、負荷および入力電圧の変動に対して安定したレギュレーションを行うためのピーク電流モード制御を備えています。

EN および PG ピンによってフレキシブルなシーケンシングが可能です。内蔵のソフト スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護および過電流短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。

TPSM82A823x および TPSM82A824x は、MicroSiP™ パッケージに封止された 3A および 4A の同期整流降圧コンバータ モジュールで、コンパクトな設計向けにインダクタが内蔵されています。ピーク効率は、出力電流 1A ~ 2A の間で発生します。

インダクタを内蔵することで、設計が簡素化され、外部部品が削減され、PCB 面積も節約できます。TPSM82A823A および TPSM82A824A は PWM で動作します。TPSM82A823 および TPSM82A824 は、軽負荷時に自動 PSM をサポートしています。すべてのバリエーションは、2.2MHz 固定周波数で動作し、負荷および入力電圧の変動に対して安定したレギュレーションを行うためのピーク電流モード制御を備えています。

EN および PG ピンによってフレキシブルなシーケンシングが可能です。内蔵のソフト スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護および過電流短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82A823x、TPSM82A824x 3A および 4A、高効率、降圧コンバータ MicroSiP ™ パワー モジュール、インダクタ内蔵 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 評価基板

TPSM82A824 および TPSM82A824A 評価基板 (EVM) は、TPSM82A824 および TPSM82A824A 降圧コンバータモジュールの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 4A の出力電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIH) 10 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ