Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TICSPRO-SW

TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 1.7.7.6
Fecha de publicación: 29/10/2024

TICS Pro 1.7.7.6 installer binary for Windows operating system

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 LMK01000 Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 3 LVDS y 5 salidas LVPECL LMK01010 Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVDS LMK01020 Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVPECL LMK01801 Distribución de reloj doble LMK1D1208I Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMKDB1104 Búfer de reloj LP-HCSL de 4 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCIe) LMKDB1108 Búfer de reloj LP-HCSL de 8 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCle) LMKDB1120 Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7 LMKDB1204 Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 4 entradas para PCIe de Gen 1 a 7
Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP CDCI6214 PCIe Gen4 admite un generador de reloj de potencia ultrabaja con cuatro salidas programables y EEPRO LMK02000 Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 3 salidas LVDS/5 salidas LVPEC LMK02002 Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 4 salidas LVPECL LMK03200 Acondicionador de reloj de precisión de 0 retardo con VCO integrado LMK03318 Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK03806 Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 14 salidas LMK3H0102 Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04100 Acondicionadores de reloj de precisión con limpiador de fluctuación de reloj y PLL en cascada LMK04101 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04102 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1600 MHz a 1750 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04110 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1185 MHz a 1296 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04111 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04131 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04133 Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1840 MHz a 2160 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04208 Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con 6 salidas programables LMK04228 Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con PLL de bucle doble LMK04368-EP Limpiador de fluctuaciones JESD204C de 3.2 GHz con ruido ultrabajo y producto mejorado LMK04610 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL LMK04616 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo LMK04714-Q1 Limpiador de fluctuación de reloj de bucle dual JESD204B y JESD204C de 3.2 GHz y ruido ultrabajo aut LMK04803 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04816 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, nivel de ruido ultrabajo y 15 sali LMK04832-SP Limpiador de fluctuaciones de reloj de 3.2 GHz y 15 salidas con protección contra la radiación (RHA)
Osciladores
LMK61E0M Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba
PLL y sintetizadores de RF
LMX1204 Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d LMX1214 Búfer y divisor de radiofrecuencia (RF) 1:5, de 18 GHz con reloj auxiliar LMX1404-EP Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20 LMX1860-SEP Búfer, multiplicador y divisor de RF de 15 GHz con tolerancia a la radiación, SYSREF (compatible LMX1906-SP Búfer, multiplicador y divisor de 15 GHz con protección contra la radiación (RHA), con señal SYSREF LMX2485 PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2531 Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2820 Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Sincronizadores de red de reloj
LMK05028 Reloj sincronizador de red de doble canal de baja fluctuación LMK05318 Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK05318B Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK5B12204 Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con sincronización de red y tecnología BAW LMK5B12212 Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, tres DPLL y dos APLL con VCO de BAW  LMK5C33216 Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA LMK5C33216A 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE6214-Q1EVM Módulo de evaluación de generador de reloj de 4 salidas diferenciales y 1 salida LVCMOS CDCI6214EVM Módulo de evaluación CDCI6214 del generador de reloj de potencia ultrabaja LMK03806BEVAL Placa de evaluación LMK03806B LMK04208EVM Limpiador de fluctuación de reloj de dos entradas y 6+1 salidas con PLL en cascada doble y VCO integ LMK04368EPEVM Módulo de evaluación LMK04368-EP para limpiador de fluctuaciones de reloj de doble bucle JESD204B LMK04616EVM Módulo de evaluación LMK04616 LMK04805BEVAL Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806BEVAL Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04816BEVAL Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 13 salidas con PLL en cascada dobles y VC integ LMK04826BEVM Módulo de evaluación LMK04826BEVM LMK04828BEVM Módulo de evaluación LMK04828 LMK04832EVM Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMK04832EVM-CVAL Módulo de evaluación LMK04832-SP para limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de doble bucle y LMK04832SEPEVM Módulo de evaluación LMK04832-SEP para limpiador de fluctuaciones de reloj de 15 salidas y 3.2 GH LMK04906BEVAL Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 7 salidas con PLL en cascada dobles y VCO integ LMK05028EVM Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red LMK05318BEVM Módulo de evaluación de reloj sincronizador de red LMK3H0102EVM Módulo de evaluación LMK3H0102 LMK5B12212EVM Módulo de evaluación LMK5B12212 LMK5B33216EVM Módulo de evaluación LMK5B33216 para 16 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5B33414EVM Módulo de evaluación LMK5B33414 para 14 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5C33216AEVM Módulo de evaluación LMK5C33216A LMK5C33216EVM Módulo de evaluación del sincronizador de reloj DPLL LMK5C33216 con 2 entradas y 16 salidas LMK5C33414AEVM Módulo de evaluación LMK5C33414A LMK61E0MEVM Módulo de evaluación LMK61E0M de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMK61E2EVM Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMX1204EVM Módulo de evaluación LMX1204 para búfer, multiplicador y divisor de RF compatible con JESD204B/C SYS LMX2571EPEVM Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2572EVM Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz con sincronización de fase y compatibilid LMX2572LPEVM Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581EVM Módulo de evaluación LMX2581 LMX2582EVM Sintetizador de RF LMX2582EVM de banda ancha y alto rendimiento PLLatinum con VCO integrado LMX2592EVM Sintetizador RF de frecuencia de banda ancha y alto rendimiento LMX2592EVM de circuito integrado PLL LMX2594EVM Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació LMX2594PSEVM Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios LMX2595EVM Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluación JESD204B LMX2615EVM-CVAL Módulo de evaluación del sintetizador de grado espacial LMX2694EPEVM Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha de 15 GHz LMX2820EVM Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha LMX2820 de 22,6 GHz LMX8410LEVM Módulo de evaluación del demodulador I/Q XMICR-3P-LMX2492 Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

Documentación

TICS Pro 1.7.7.6 Software Manifest

TICS Pro 1.7.7.6 Release Notes

Información de la versión

Added Features

LMK5Bxxyyy, LMK5Cxxyyy

  • Warnings and errors improved, particularly corrective suggestions
  • REFx_FREQ=0 automatically disables DPLL reference input selection for that input
  • Input validation enabled and disabled by start page settings, including 1PPS
  • APLL reference selection moved to Step 5, just before clock output definition
  • Quick-set multiple outputs to the same settings on frequency planner
  • BAW VCO allows some ppm deviation
  • Force SYSREF option on OUT0/1
  • Expose DPLLx_LCK_TIMER field
  • Match LMK05318B EEPROM page design
  • .EPR export option
  • EEPROM SRAM programming generation support
  • For complete changelist, see release notes

LMK3H0102

  • Configuration search tool
  • Wizard: voltage selection option

Bug Fixes

  • LMK04832-SP, LMK04832-SEP, LMK04714-Q1, LMK04368-EP - PD_FIN0 corrected to FIN0_PD
  • LMK3H0102 - Several wizard bugfixes

Known Issues

  • LMK5C33216 - When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.