5-8-NL-LOGIC-EVM

5-8-NL-LOGIC-EVM

지금 주문하기

개요

DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF 또는 DTQ 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 일반 EVM. 보드 설계는 유연한 평가가 가능합니다.

특징
  • 광범위한 로직 및 변환 디바이스를 지원
  • 보드 설계로 간단하고 유연한 평가 가능
  • 보드 V-점수를 사용하면 보드 분해가 용이

  • 4핀 헤더 6개
  • 검은색 테스트 포인트 2개
  • 빨간색 테스트 포인트 2개

AND 게이트
SN74AUP1G08 — 1채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트 SN74AUP2G08 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) AND 게이트 SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트 SN74LVC1G08-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트 SN74LVC1G08B-Q1 — 차량용, 1채널, 2입력, 1.1V~5.5V 32mA 구동 강도 AND 게이트 SN74LVC1G09B-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 1채널, 1.1V~5.5V, 2입력 AND 게이트 SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

 

D형 플립플롭
SN74AUP1G74 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 SN74AUP1G79 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 SN74AUP1G80 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 SN74AUP2G79 — 저전력 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 SN74AUP2G80 — 저전력 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 SN74LVC1G175 — 비동기 클리어를 지원하는 단일 D형 플립플롭 SN74LVC1G74 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

 

I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브
PCA9306H — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

 

NAND 게이트
SN74AUP1G00 — 단일 1입력, 0.8V~3.6V 저전력 NAND 게이트 SN74AUP2G00 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력 NAND 게이트 SN74LVC1G00 — 단일 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트 SN74LVC1G00B-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 NAND 게이트 SN74LVC1G10 — 단일 3입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트 SN74LVC1G132B-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용, 1채널, 2입력 1.1V~5.5V NAND 게이트 SN74LVC1G135B-Q1 — 슈미트 트리거 입력 및 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 1채널, 2입력 1.1V~5.5V NAND 게이트 SN74LVC1G38 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

 

NOR 게이트
SN74AUP1G02 — 단일 2입력, 0.8V~3.6V 저전력 NOR 게이트 SN74AUP2G02 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력 NOR 게이트 SN74LVC1G02 — 단일 2입력, 1.65V~5.5V NOR 게이트 SN74LVC1G02B-Q1 — 차량용, 1채널, 2입력 1.1V~5.5V 32mA 드라이브 강도 NOR 게이트 SN74LVC1G27 — 단일 3입력, 1.65V~5.5V NOR 게이트

 

OR 게이트
SN74AUP1G32 — 단일, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) OR 게이트 SN74AUP2G32 — 2채널, 2입력, 0.8V~3.6V 저전력(< 1uA) OR 게이트 SN74LVC1G32 — 1채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트 SN74LVC1G32-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트 SN74LVC1G32B-Q1 — 차량용, 1채널, 2입력, 1.1V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트 SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

 

XOR(배타적 OR) 게이트
SN74LVC1G386 — 단일 3입력 1.65V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

 

구성형 게이트
SN74AUP1G57 — 저전력 구성 가능 다중 기능 게이트 SN74AUP1G58 — 저전력 구성 가능 다중 기능 게이트 SN74AUP1G97 — 저전력 구성 가능 다중 기능 게이트 SN74AUP1G98 — 저전력 구성 가능 다중 기능 게이트 SN74LVC1G57 — 구성 가능한 다기능 게이트 SN74LVC1G58 — 구성 가능한 다기능 게이트 SN74LVC1G97 — 구성 가능한 다기능 게이트 SN74LVC1G98 — 구성 가능한 다기능 게이트

 

디지털 디멀티플렉서 및 디코더
SN74LVC1G18 — 3상 비선택 출력을 지원하는 두 비인버팅 디멀티플렉서 중 하나 SN74LVC1G19 — 1/2 디코더/디멀티플렉서

 

비인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74AUP1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP1G126 — 3상 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP1G34 — 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP2G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V의 저전력 버퍼 SN74AUP2G125 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP2G126 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP2G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP2G241 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP2G34 — 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP3G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V의 저전력 버퍼 SN74AUP3G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74AUP3G34 — 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼 SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G07-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 싱글 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G125-Q1 — 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G125B-Q1 — 3상태 출력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G126 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G126-Q1 — 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G126B-Q1 — 3상태 출력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC1G17-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 싱글 1.65V~6.5V 버퍼 SN74LVC1G17B-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~6.5V 버퍼 SN74LVC1G34 — 단일 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC2G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼 SN74LVC2G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 버퍼 SN74UVP1G04 — 단일 0.65V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.65V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.63V~3.6V 저전력 저전압 버퍼 SN74UVP1G07-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 단일 0.63V~-3.6V 저전력 저전압 버퍼 SN74UVP1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.65V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.63V~3.6V 저전력 저전압 버퍼 SN74UVP1G17-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 0.63V~3.6V 저전력 저전압 버퍼 SN74UVP1G37 — 슈미트 트리거 입력 및 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.63V~5.5V 저전력 저전압 버퍼 SN74UVP1G37-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 0.63V~3.6V 저전력 저전압 버퍼

 

인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74AUC1G04 — 단일 0.8V~2.7V 고속 인버터 SN74AUP1G04 — 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP1G240 — 3상 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP2G04 — 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP2G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP2G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP2G240 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP3G04 — 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP3G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74AUP3G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터 SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC1G14-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 싱글 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC1G14B-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 인버터 SN74LVC1G240 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC1G240B-Q1 — 3상태 출력을 지원하는 차량용 단일 1.1V~5.5V 인버터 SN74LVC1GU04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC2G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 인버터 SN74LVC2GU04-Q1 — 오토모티브 2채널, 1.65V~5.5V 인버터 SN74UVP1G04-Q1 — 차량용 단일, 0.63V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G06-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 단일, 0.63V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G14-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 단일 0.63V~5.5V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G16 — 오픈 드레인 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 0.63V~3.6V 저전력 저전압 인버터 SN74UVP1G16-Q1 — 오픈 드레인 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 차량용 저전력 저전압 인버터

 

전압 변환 게이트
SN74AUP1T57 — 단일 공급 전압 변환기 SN74AUP1T58 — 단일 공급 전압 변환기 SN74AUP1T97 — 단일 공급 전압 변환기 SN74AUP1T98 — 단일 공급 전압 변환기

 

전압 변환기
LSF0002 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 초소형 자동 양방향 변환기 SN74AVC1T45-Q1 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 오토모티브, 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC2T245-Q1 — 구성 가능한 전압 변환을 지원하는 차량용 2비트 이중 전원 버스 트랜시버 SN74AVC2T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC2T45-Q1 — 구성 전압 변환 및 3상을 지원하는 차량용 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74LXC2T45 — 2비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함) TXU0101 — 단일 채널 고정 방향 레벨 시프터 TXU0102-Q1 — 같은 방향의 채널을 사용하는 차량용 2채널 고정 방향 레벨 시프터 TXU0202-Q1 — 반대 방향의 채널을 사용하는 차량용 2채널 고정 방향 레벨 시프터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5-8핀 DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ 및 DTT 패키지를 지원하는 일반 로직 및 변환 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 5-8-NL-LOGIC-EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 1. 10
인증서 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 1. 19