Kfz-LED-Treiber

Gleichstrom/Gleichstrom-, Linear- und Hintergrundbeleuchtungs-LED-Treiber

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Kfz-LED-Treiber unterstützen Sie bei der Entwicklung innovativer, zuverlässiger und kostengünstiger Fahrzeugbeleuchtungssysteme, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie übertreffen. Unser breites Sortiment an hocheffizienten LED-Treibern verlängert die Lebensdauer Ihrer Designs im Bereich Beleuchtungssysteme, ermöglicht höhere Sicherheit für Fahrer und Fußgänger und verbessert das Fahrerlebnis.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung
Scheinwerfer

Von Matrixmanagern bis hin zu LED-Treibern mit Schaltungen hoher Leistungsdichte bieten wir hochflexible Lösungen, welche Ihre Anforderungen an einzelne Funktionen oder adaptive Scheinwerfer erfüllen und zugleich die EMI-Erwartungen einhalten.

Rücklicht und Innenbeleuchtung    

Intelligente lineare LED-Treiber bieten individuelle und zuverlässige Pixelsteuerung für Rücklichtsysteme. Ein- oder Mehrkanal-ICs mit Wärmemanagement stellen eine Lösung für Außen- oder Innenbeleuchtung bereit.

Infotainment und Kombiinstrument    

Unsere Hintergrundbeleuchtungs- und Mehrkanal-Linear-Optionen mit umfassender Diagnose ermöglichen es Ihnen, zuverlässige Interaktivität für Display- und Tell-Tale-Cluster-Anwendungen zu schaffen.

TLC69639-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.904

TLC69629-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, mit S

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.423

LP8873-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Displays in Automobilanwendungen mit vier 150-mA-Kanälen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.052

LP8872-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 150-mA-Kanälen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.243

LP8865C-Q1
Kfz-LED-Treiber

Multitopologie-LED-Treiber für 65 V, 2 A Hintergrundbeleuchtung für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.34

TPS92541-Q1
Kfz-LED-Treiber

65 V synchroner Aufwärtsregler und 2 A einkanaliger synchroner CC/CV-Abwärtswandler für die Automobi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.725

Power-Trends

Ermöglichen der höchsten Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit hohem VIN für die Automobilindustrie

Wir verfügen über ein vielfältiges Sortiment an hochintegrierten Bausteinen für alle Arten von Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Unsere Bausteine bieten Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.

Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS92520-Q1 AKTIV Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI
LP8866-Q1 AKTIV LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 200-mA-Kanälen
TPS929120-Q1 AKTIV 12-kanaliger 40 V-High-Side-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen mit FlexWire-Schnittstelle

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Designüberlegungen zur LED-Hintergrundbeleuchtung (3 Videos)    
In dieser Videoreihe erfahren Sie mehr über die wichtigsten Designüberlegungen für eine LCD-Hintergrundbeleuchtung in Bezug auf verschiedene Anwendungen. 
Videoreihe
Videoreihe
Anzeigen mit hohem Dynamikbereich (HDR) (2 Videos)
In diesen Schulungsvideos bekommen Sie ein Verständnis für die Anzeigen mit hohem Dynamikbereich (HDR-Displays) im Vergleich zu Anzeigen mit Standard-Dynamikbereich.
Videoreihe
Videoreihe
Anzeige-Universität (8 Videos)
Diese Reihe deckt ein breites Spektrum von Themen ab, von den Grundlagen der Anzeige bis hin zu ausführlichen Videos über Designüberlegungen und die Überwindung spezifischer Herausforderungen beim Anzeigedesign.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib

TIDA-00678 zeigt eine LED-Rückleuchtenanwendung für die Automobilindustrie (Rück-/Bremslichter, Blinker und Rückfahrleuchten) mit dem linearen LED-Treiber TPS92630-Q1, der von einem Upstream-Aufwärtswandler (TPS40210-Q1) versorgt wird, der direkt über eine Batteriediode mit intelligenter Verpolung (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten
Dieses Referenzdesign stellt eine kostengünstige Lösung für Rückleuchtenanwendungen in Fahrzeugen bereit, zum Beispiel für interaktive Rückleuchten-Kombinationen, die für Benachrichtigungen zwischen Fahrzeugen und zur Personalisierung von Fahrzeugdesigns verwendet werden können. Dieses (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche
Dieses Referenzdesign für eine lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung spart Energie, verlängert die Lebensdauer von LCDs (Liquid-Crystal Displays) und verbessert die Qualität von Displays in der Automobilindustrie durch eine Technologie mit hohem Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR)- oder (...)

Referenzdesigns für Kfz-LED-Treiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.