JAJU919 December 2023
家電アプリケーションでは、機械センサを使用することにより、コスト、サイズ、信頼性の問題が増します。これらの問題を克服するために、センサレス制御方式が導入されています。機械的な位置センサを使用せずに回転子の速度と位置の情報を取得するために、複数の推定方法が使用されます。スライディング モード オブザーバ (eSMO) には、信頼性、期待される性能、システム パラメータの変動に対する堅牢性など、数多くの魅力的な特長があるため、一般的に利用されています。