JAJU919 December 2023
ホスト PC で GUI ソフトウェアを実行し、GUI ウィンドウがポップアップするまで待ちます。図 3-5 に、UART 経由でホスト PC をこのリファレンス デザイン ボードに接続する手順を示します。デフォルトのボーレートは 258600bps です。異なる UART 速度を使用する場合は、GUI と C2000 の両方でボーレート設定を変更する必要があります。
正常に接続され通信が行われているかどうかは、送信データ数と受信データ数で確認できます。 図 3-6 に示すように、接続が成功すると両方の数値が連続して増加します。これらの送受信されたデータは、[View Tx Text] および [View Rx Text] をチェックすることで閲覧できます。ただし、モーターの動作中は、これらの機能をチェックしないでください。