CCS を起動してプロジェクトを開くには、次の手順を行います。
- 図 3-29 に示すように、最大 750W のユニバーサル AC 入力を供給できるプログラマブル絶縁型 AC 電源をリファレンス ボードの入力端子 (コネクタ J5) に接続します。電源の電流制限を 2A に、出力周波数を 50/60Hz に設定します。このとき、電源はオンにしないでください。
- モーター (コンプレッサ) を J10 に接続します。
- セクション 3.3.4.1.1 のステップ 2 と 3 に従って、プロジェクトを開きます。