JAJU919 December 2023
セクション 2.4.1.6 で説明しているように、外部過電流保護のためにコンパレータ U10 があります。図 3-41 に、外部過電流保護の波形を示します。R80 の電流が U10 の負入力で設定されたリファレンス ポイントを上回ると、U10 の出力 (正味 IPM_CIN) が高レベルになり、高レベルの IPM_CIN が IPM フォルト保護をトリガして、マイクロコントローラに接続されている IPM_FAULT に 低レベルの信号を出力します。
図 3-41 外部コンパレータによる過電流保護