JAJU919 December 2023
現在、主要な家電製品アプリケーション向けのモーター制御は、低コスト、小型化、大電力、高エネルギー効率に対する需要の増大に対応する必要があります。永久磁石同期型モーター (PMSM) は、主要な家電アプリケーションでますます普及が進んでいます。
このリファレンス デザインでは、制御用に TMS320F2800137 または MSPM0G1507 のいずれかのドーターカードが搭載された単一の 750W インバータ マザーボードを提供しており、同じハードウェア プラットフォーム上で C2000 と MSPM0 シリーズの両方のマイコンを評価する際に好都合です。
ソフトウェアは FAST と eSMO の両方のオブザーバをサポートしているため、2 つのデバイスの性能を比較することができます。また、使いやすい GUI によって、モーターの識別や制御パラメータの調整も容易に行うことができるため、開発時間を短縮することができます。