JAJU919 December 2023
図 3-38 は、500W dyno負荷における 3000RPM (200Hz) の波形です。波形表示は次のとおりです。
図 3-38 は、弱め界磁を有効にした状態の 300W dyno 負荷における 3300RPM (220Hz) の波形です。テスト対象のモーターは定格 3000RPM (200Hz) で、このとき弱め界磁の状態で動作しています。
このボードは 750W で短時間 (≤ 1 分) 動作するように設計されています。温度の上昇に注意してください。ボードを大電力で動作させたり、長時間動作させたりする場合、外付け冷却ファンを使用してヒートシンクを冷却してください。図 3-38 は、500W、3000RPM (200Hz) でのボードの温度上昇を示しています。