JAJU919 December 2023
このリファレンス デザインは、洗濯機などのアプリケーション向けの 750W モーター駆動であり、FAST™ ソフトウェア エンコーダまたは eSMO を使用し 3 相 PMSM のセンサレス FOC 制御を実装する方法を示しています。モジュール型設計を採用したこのリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ マイクロコントローラ と MSPM0 シリーズ マイクロコントローラのドーターボードの両方をサポートしています。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。ハードウェア設計の詳細とテスト結果は、このデザイン ガイドに記載しています。