GUI ソフトウェアに必要なのものは、ホスト PC とリファレンス デザイン ボード間の UART 接続のみです。図 3-3 に、GUI を使用してテストを行うためのハードウェア接続を示します。次の手順に従ってハードウェアの設定を行ってください。
- UART-USB アダプタを介して、J15 の TX、RX、GND のみをホスト PC に接続します。アダプタからの 3.3V は必要ありません。
- モーターの配線を J10 に接続します。
- マルチメータ、オシロスコープのプローブ、その他の測定機器を接続して、さまざまな信号やパラメータを調べたり、分析したりします。
- DC バス電源、AC 電源、または AC 主電源を J5 と J7 でインバータに接続し、ボードに電力供給します。
- DC 電源の最大出力は 380VDC です。
- AC 電源の最大出力は 265VAC、50/60 Hz です。
- AC 主電源は 220VAC、50/60 Hz です。
注: テスト中に外付けエミュレータの接続に問題がある場合は、JTAG 信号と USB ケーブルにフェライト ビーズを追加してください。接続配線は可能な限り短くしてください。
WARNING: 両方の電源ドメインの接地プレーンは、ハードウェア構成に応じて同じでも、異なっていても構いません。個人の安全を確保し、機器の損傷を防ぐために、いかなるテスト機器もボードに接続する前に適切な絶縁要件を満たすようにしてください。ボードに電力供給する前に、GND 接続を確認してください。測定機器をボードに接続する場合は、アイソレータが必要です。