JAJU919 December 2023
UCC28881 は、コントローラと、14Ω 700V のパワー MOSFET を 1 つのモノリシック デバイスに統合したものです。また、このデバイスには高電圧電流源も内蔵されており、整流電源電圧からの直接の起動と動作が可能です。UCC28881 は、より電流が大きい UCC28880 と同じファミリ デバイスです。
デバイスの静止電流が小さいため、優れた効率が得られます。UCC28881 を使用すると、降圧、昇降圧、フライバックなどの最も一般的なコンバータ トポロジを、最小限の外付け部品数で構築できます。