JAJU919 December 2023
TIDA-010265 の仕様を 表 1-1 に示します。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
システム入力特性 | |||||
入力電圧 (VIN) | - | 165 | 230 | 265 | VAC |
入力周波数 (fLINE) | - | 47 | 50 | 63 | Hz |
無負荷時スタンバイ電力 (PNL) | VINAC = 230V、Iout = 0A | - | 3.0 | - | W |
入力電流 (IIN) | VINAC = 230V、Iout = IMAX | – | 8 | – | A |
モーター インバータ特性 | |||||
PWM スイッチング周波数 (fSW) | – | – | 15 | 20 | kHz |
定格出力電力 (POUT) | VINAC = 公称値 | - | 500 | 750 | W |
出力電流 (IRMS) | VINAC = 公称値 | – | 3 | – | A |
インバータ効率 (Ƞ) | VINAC = 公称値、POUT = 公称値 | - | 98 | – | % |
モーターの電気周波数 (f) | VINAC = 最小値~最大値 | 20 | 200 | 400 | Hz |
フォルト保護 | 過電流、ストールと回復、低電圧、過電圧 | ||||
ドライブ制御方式と特長 | 電流センシング用に 3 つまたは 1 つのシャント抵抗を使用するセンサレス FOC | ||||
システム特性 | |||||
内蔵補助電源 | VINAC = 最小値~最大値 | 15V ±10%、200mA、3.3V ±10%、300 mA | |||
動作時周囲温度 | オープン フレーム | -10 | 25 | 55 | ℃ |
ボード サイズ | 長さ × 幅 × 高さ | 105 mm × 85 mm × 60 mm | mm3 |
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインをラボ環境のみで使用するものとし、このデバイスを一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに関連するリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。
高電圧! 基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、けがの原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。