JAJU919 December   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 MSPM0G1507
      3. 2.3.3 TMP6131
      4. 2.3.4 UCC28881
      5. 2.3.5 TPS54202
      6. 2.3.6 TLV9062
      7. 2.3.7 TLV74033
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 ハードウェア設計
        1. 2.4.1.1 モジュール形式の設計
        2. 2.4.1.2 高電圧降圧補助電源
        3. 2.4.1.3 DC リンク電圧検出
        4. 2.4.1.4 モーター相電圧のセンシング
        5. 2.4.1.5 モーター相電流のセンシング
        6. 2.4.1.6 外部過電流保護
        7. 2.4.1.7 TMS320F2800F137 の内部過電流保護
      2. 2.4.2 3 相 PMSM 駆動
        1. 2.4.2.1 PM 同期モーターのフィールド オリエンテッド コントロール
          1. 2.4.2.1.1 空間ベクトルの定義と投影
            1. 2.4.2.1.1.1 ( a 、   b ) ⇒ ( α 、 β ) クラーク変換
            2. 2.4.2.1.1.2 α 、 β ⇒ ( d 、   q ) パーク変換
          2. 2.4.2.1.2 AC モーターの FOC 基本方式
          3. 2.4.2.1.3 回転子フラックスの位置
        2. 2.4.2.2 PM 同期モーターのセンサレス制御
          1. 2.4.2.2.1 位相ロック ループを備えた拡張スライディング モード オブザーバ
            1. 2.4.2.2.1.1 IPMSM の数学モデルと FOC 構造
            2. 2.4.2.2.1.2 IPMSM 向け ESMO の設計
            3. 2.4.2.2.1.3 PLL による回転子位置および速度の推定
        3. 2.4.2.3 弱め界磁 (FW) および最大トルク / 電流 (MTPA) 制御
        4. 2.4.2.4 モーター駆動のハードウェア要件
          1. 2.4.2.4.1 モーター電流帰還
            1. 2.4.2.4.1.1 3 つのシャント電流センシング
            2. 2.4.2.4.1.2 1 つのシャント電流センシング
          2. 2.4.2.4.2 モーター電圧帰還
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアの概要
      1. 3.1.1 ハードウェア ボードの概要
      2. 3.1.2 テスト条件
      3. 3.1.3 ボードの検証に必要なテスト機器
    2. 3.2 GUI の概要
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 GUI ソフトウェアの概要
      3. 3.2.3 シリアル ポートの設定
      4. 3.2.4 モーターの識別
      5. 3.2.5 モーターの回転
      6. 3.2.6 モーターのフォルト ステータス
      7. 3.2.7 制御パラメータの調整
      8. 3.2.8 仮想オシロスコープ
    3. 3.3 C2000 ファームウェアの概要
      1. 3.3.1 ボード テストに必要なソフトウェアのダウンロードとインストール
      2. 3.3.2 CCS でのプロジェクトの開始
      3. 3.3.3 プロジェクト構造
      4. 3.3.4 テスト方法
        1. 3.3.4.1 ビルド レベル 1:CPU とボードの構成
          1. 3.3.4.1.1 CCS を起動し、プロジェクトを開く
          2. 3.3.4.1.2 プロジェクトのビルドとロード
          3. 3.3.4.1.3 デバッグ環境設定ウィンドウ
          4. 3.3.4.1.4 コードの実行
        2. 3.3.4.2 ビルド レベル 2:ADC 帰還を使用した開ループ チェック
          1. 3.3.4.2.1 CCS を起動し、プロジェクトを開く
          2. 3.3.4.2.2 プロジェクトのビルドとロード
          3. 3.3.4.2.3 デバッグ環境設定ウィンドウ
          4. 3.3.4.2.4 コードの実行
        3. 3.3.4.3 ビルド レベル 3:閉電流ループ チェック
          1. 3.3.4.3.1 CCS を起動し、プロジェクトを開く
          2. 3.3.4.3.2 プロジェクトのビルドとロード
          3. 3.3.4.3.3 デバッグ環境設定ウィンドウ
          4. 3.3.4.3.4 コードの実行
        4. 3.3.4.4 ビルド レベル 4:完全なモーター駆動制御
          1. 3.3.4.4.1 CCS を起動し、プロジェクトを開く
          2. 3.3.4.4.2 プロジェクトのビルドとロード
          3. 3.3.4.4.3 デバッグ環境設定ウィンドウ
          4. 3.3.4.4.4 コードの実行
          5. 3.3.4.4.5 モーター駆動 FOC パラメータの調整
          6. 3.3.4.4.6 弱め界磁および MTPA 制御パラメータの調整
          7. 3.3.4.4.7 電流センシング回路の調整
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 負荷および熱のテスト
      2. 3.4.2 外部コンパレータによる過電流保護
      3. 3.4.3 内部 CMPSS による過電流保護
    5. 3.5 新しいハードウェア ボードへのファームウェアの移行
      1. 3.5.1 PWM、CMPSS、ADC モジュールの構成
      2. 3.5.2 ハードウェア ボード パラメータの設定
      3. 3.5.3 フォルト保護パラメータの構成
      4. 3.5.4 モーターの電気的パラメータの設定
    6. 3.6 MSPM0 ファームウェアの概要
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表 (BOM)
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ソフトウェア ファイル
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
IPMSM 向け ESMO の設計

図 2-20 に、SMO に組み込まれた通常の PLL を示します。

GUID-20211216-SS0I-T9PT-8LKN-5ZQCWMSQSQ4Z-low.svg図 2-20 PMSM 向け PLL 搭載 eSMO のブロック図

従来の低次スライディング モード オブザーバは、式 14 に示す数学モデルと、図 2-21 に示すブロック図を使用して構築されます。

式 14. i ^ ˙ α i ^ ˙ β = 1 L d - R s - ω ^ e ( L d - L q ) ω ^ e ( L d - L q ) - R s i ^ α i ^ β + 1 L d V α - e ^ α + z α V β - e ^ β + z β

ここで、

  • z α および z β は、スライディング モードの帰還成分であり、式 15 のように定義されます。
式 15. z α z β = k α s i g n ( i ^ α - i α ) k β s i g n ( i ^ β - i β )

ここで、

  • k α および k β は、リアプノフ安定性解析によって設計された一定のスライディング モード ゲインです。

仮に k α および k β が 正で、SMO の安定動作を実現するのに十分であれば、 k α および k β k α > m a x ( e α ) および k β > m a x ( e β ) を保持するのに十分です。

GUID-20211216-SS0I-ZMPM-8JZR-NV3CT2MP2FCC-low.svg図 2-21 従来のスライディング モード オブザーバのブロック図

α-β 軸における EEMF の推定値 ( e ^ α e ^ β ) は、 z α および z α の不連続スイッチング信号からローパス フィルタによって求められます。

式 16. e ^ α e ^ β = ω c s + ω c z α z β

ここで、

  • ω c = 2 π f c は LPF のカットオフ角周波数で、通常は固定子電流の基本周波数に応じて選択されます。

したがって、回転子位置は、式 17 が定義するように、逆起電力のアークタンジェントから直接計算できます。

式 17. θ ^ e = - tan - 1 e ^ α e ^ β

ローパス フィルタは、スライディング モード関数の高周波項を除去することにより、位相遅延を引き起こします。この遅延は、カットオフ周波数 ω c と逆起電力周波数 ω e の関係によって、式 18 で定義されているように、補正することができます。

式 18. Δ θ e = - tan - 1 ( ω e ω c )

次に、SMO 方式によって推定された回転子位置は、式 19 で求められます。

式 19. θ ^ e = - tan - 1 e ^ α e ^ β + Δ θ e

デジタル制御アプリケーションでは、SMO の時間離散式が必要です。時間離散オブザーバに変換するには、オイラー法が適切です。α-β 座標における 式 14 の時間離散システム マトリックスは、式 20 のとおりです。

式 20. i ˙ ^ α ( n + 1 ) i ˙ ^ β ( n + 1 ) = F α F β i ˙ ^ α ( n ) i ˙ ^ β ( n ) + G α G β V α * ( n ) - e ^ α ( n ) + z α ( n ) V β * ( n ) - e ^ β ( n ) + z β ( n )

ここで、

  • マトリクス F and G は、式 21式 22 のとおりです。
式 21. F α F β = e - R s L d e - R s L q
式 22. G α G β = 1 R s 1 - e - R s L d 1 - e - R s L q

式 16 の時間離散形式は、式 23 のとおりです。

式 23. e ^ α ( n + 1 ) e ^ β ( n + 1 ) = e ^ α ( n ) e ^ β ( n ) + 2 π f c z α ( n ) - e ^ α ( n ) z β ( n ) - e ^ β ( n )