JAJU919 December 2023
コードを実行するには、次の手順を行います。
#define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz (10.0f) // Hz
#define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz (200.0f) // Hz
#define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V (10.0f) // Volt
#define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V (200.0f) // Volt
図 3-30 ビルド レベル 2:実行時の [Expressions] ウィンドウ
図 3-31 ビルド レベル 2:モーターの相電圧と相電流