Hybride/elektrische Antriebssysteme
Die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorantreiben.
Vorgestellte Anwendungen
Fördern Sie die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen weltweit, mit unseren Innovationen und unserer Systemkompetenz im Bereich Batteriemanagementsysteme (BMS)-Lösungen
Wir bieten erstklassige Leistung und zuverlässige Lösungen für Inverter- und Motorsteuerungssysteme zum Maximieren der Reichweite Ihrer Entwicklungen
Verkürzen Sie die Ladezeit und entwickeln Sie kleinere, effizientere und sicherheitskonformere Onboard-Ladesysteme und DC/DC-Wandler
Wählen Sie eine Anwendung für hybride/elektrische Antriebssysteme
Erkunden Sie die neuesten Technologien
Warum sollten Sie sich bei Ihren Elektro-/Hybridfahrzeugen für einen Antriebsstrang von TI entscheiden?
Reichweite erhöhen
Steigern Sie mit einer genauen Erfassung des Ladezustands die Reichweite und reduzieren Sie mit einer neuen Architektur des Antriebsstrangs Größe und Gewicht des Fahrzeugs.
Sicherheit verbessern
Steigern Sie die Systemzuverlässigkeit mit robusten Hochleistungsbausteinen, die Hochspannungstransienten und Hot-Plug-Ereignissen standhalten und gleichzeitig die elektromagnetische Verträglichkeit gewährleisten.
Schnelleres Laden ermöglichen
Erzielen Sie kürzere Ladezeiten im und aus dem Stromnetz mit Hochleistungs-Topologien, um höhere Gleichspannungsanforderungen in einem kleineren Formfaktor und besseren Wirkungsgrad auf Systemebene durch verbesserte EMI zu erfüllen.
Machen Sie Elektrofahrzeuge erschwinglicher
Portfolios von vollständig-kompatiblen Geräten für Zellen mit verschiedene chemische Zusammensetzung und unterschiedlichen Fahrzeugarchitekturen für mehr Flexibilität zur plattformübergreifenden Skalierung und eine bessere Optimierung der Entwicklungskosten.
Zugehörige Technologien
Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit
Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 26262. Zusätzlich zu unseren für die funktionale Sicherheit zertifizierten Ingenieuren unterstützen Sie die verfügbare Dokumentation und Ressourcen wie FIT-Rate für funktionale Sicherheit, FMEDA, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken bei der Optimierung Ihres Zertifizierungsprozesses.
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Semiconductor technology is powering electric vehicles through the innovation curve, eliminating barriers to EV adoption and enabling automakers to design affordable cars that consumers love.
Technische Ressourcen
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
TI bewirbt Halbleiterrelais für sicherere Elektrofahrzeuge
Mit Halbleitern Elektronik erschwinglicher machen
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien