Energieinfrastruktur
Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und technischen Ressourcen ein intelligenteres, effizienteres Netzsystem und System für erneuerbare Energien.
Vorgestellte Anwendungen
Entwickeln Sie zuverlässige und effiziente Energiespeichersysteme mit unseren Technologien für Batteriemanagement, Sensorik und Energieumwandlung
Entwickeln Sie schnelle, effiziente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit führenden Produkten und Designs für Hochspannungsleistung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivität.
Treiben Sie die Energielösungen der Zukunft an, mit intelligenten, zuverlässigen Solarenergiesystemen mit branchenführenden Strom-, Echtzeitsteuerungs-, Sensor- und Kommunikationslösungen
Wählen Sie eine Stromnetzinfrastrukturanwendung aus.
Entdecken Sie unsere Design-Ressourcen für Anwendungen in der Energieinfrastruktur. Von interaktiven Referenzdiagrammen mit Produktempfehlungen für Untersysteme bis hin zu technischen Whitepapers und aktuellen Blogs. Hier finden Sie Ihre Anwendungsressource für die Beschleunigung Ihres Designzyklus.
Entdecken Sie durch Interaktion mit dem Diagramm auf der rechten Seite unsere Anwendungen für die Energieinfrastruktur.
Solarenergie
Beschleunigen Sie die Entwicklung energieeffizienter, zuverlässiger Solarenergiesysteme. Unsere Technologie für Solar-String-Wechselrichter trägt dazu bei, die Leistungsdichte und -effizienz zu verbessern und gleichzeitig Echtzeit-Kommunikation und -Überwachung zu ermöglichen.
Blockschaltbild eines StringwechselrichtersBatterie-Energiespeichersystem
Entwickeln Sie zuverlässige und effiziente Energiespeichersysteme. Unsere Technologien für Batterieüberwachung und Stromwandlung helfen Ihnen, Spannung, Strom und Temperatur einzuhalten sowie hohe eine Effizienz und Leistungsdichte zu erreichen.
Blockschaltbild eines Batterie-EnergiespeichersystemsZugehörige Ressourcen
Wärmepumpe
Minimieren Sie den Energieverbrauch und maximieren Sie die Genauigkeit der Energiefluss- und Temperaturmessung in Ihrem Wärmepumpendesign. Ultraschall- und herkömmliche Drehzähler profitieren vom geringen Stromverbrauch und der Integration.
Blockschaltbild einer WärmepumpeAC-Ladestation (Ladesäule)
Mit unserer Technologie für AC-Ladestationen verbessern Sie die Ladegeschwindigkeit, den Komfort und die Effizienz von Elektrofahrzeugen (EV) und bieten eine Echtzeit-Energieüberwachung und Verbindungen zum Stromnetz.
Blockschaltbild einer AC-Ladestation (Ladesäule)Zugehörige Ressourcen
Stromzähler
Unsere Technologie unterstützt Sie bei der Entwicklung intelligenterer Stromzähler, von ein- bis mehrphasigen Zählern. Erzielen Sie schnelle, zuverlässige drahtlose und kabelgebundene Kommunikation sowie genaue Strom- und Spannungsmessung.
Blockschaltbild eines StromzählersDC-Schnellladestation
Das Laden von Elektrofahrzeugen sollte schnell, sicher und einfach zu handhaben sein. Unsere Technologie für Schnellladestationen ermöglicht die präzise Leistungsumwandlung, Strommessung und -steuerung, um ein schnelleres Laden mit höherer Leistung und den unterschiedlichsten Ladestandards zu unterstützen.
Blockschaltbild einer DC-SchnellladestationZugehörige Ressourcen
Warum sollten Sie sich bei Ihren Energie-Infrastrukturanwendungen für TI entscheiden?
Entwickeln Sie zuverlässige Energiesysteme
Energieanwendungen erfordern einen zuverlässigen Betrieb, auch wenn sie rauen Umgebungen ausgesetzt sind. Unsere analogen und eingebetteten Verarbeitungskomponenten sind für 125 oC und höher qualifiziert.
Für kostengünstige Lösungen im Bereich erneuerbare Energien
Unsere Halbleiter mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad ermöglichen leistungsstarke, zuverlässige Energiesysteme für erneuerbare Energien, ohne Zusatzkosten.
Sparen Sie Entwicklungszeit
Was auch immer Sie für Ihr Energiesystem benötigen, wir bieten ein umfassendes Portfolio an Produkten, Referenzdesigns, Designtools und Software sowie Fremdanbietern, um Ihr Design zur Marktreife zu führen.
Die nächste Generation der Lösungen zur Energieerzeugung
Die Entwicklung eines größeren Anteils erneuerbarer Energien, wie Solarenergie, ist von entscheidender Bedeutung, um die Netzzuverlässigkeit zu erhöhen und Verbrauchern Strom zu niedrigen Kosten bereitzustellen. Wir unterstützen Sie bei der Lösung der größten Energieherausforderungen und erfüllen die Anforderungen an Leistungsressourcen durch effiziente Stromwandlung, präzise Strom- und Spannungsmessung, intelligente Kommunikation und zuverlässiges Batteriemanagement.
Indem wir AC/DC-Inverter/-Gleichrichter und DC/DC-Inverter platzsparender, effizienter und mit Technologien wie GaN, einfacher zu implementieren machen, helfen wir Ihnen, mehr Wohnungen, Gebäude und Städte mit Solarenergie und überschüssiger Energie in Energiespeichersystemen zu versorgen.
Ermöglichen Sie V2G und V2H mit bidirektionalem Laden
Mit dem Aufkommen neuer Lade- und Batteriespeicherlösungen, wird das Konzept des bidirektionalen Vehicle-to-Grid-Ladens (V2G) und Vehicle-to-Home-Ladens (V2H), bei dem Elektrofahrzeuge zur Unterstützung des Strombedarfs Batterieleistung zur Verfügung stellen, immer gängiger. Unsere Technologien für Energieversorgung, Sensorik und Konnektivität mit großer Bandbreite ermöglichen es Ihnen, V2G- und V2H-Energiespeicherung Realität werden zu lassen. Das hilft dabei, zu einem nachhaltigeren, effizienteren und erschwinglicheren Energiemanagement beizutragen.
Die Einführung intelligenter Stromzähler war ein erster Schritt, um das Netz intelligenter zu machen. Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter und Energiespeichersysteme können ebenfalls von einer stärkeren Integration in das Netzwerk profitieren und leistungsstarke Erkenntnisse für Komfort, Energieeinsparung und Netzstabilität liefern.
Durch diesen höheren Grad der Elektrifizierung und der lokalen Erzeugung und Speicherung, benötigen DC- und AC-Hochspannungsnetze in Privathäusern Sensoren, um die Sicherheit von Geräten und Bewohnern zu gewährleisten. Wir bieten Sensortechnologie zur Spannungs- und Strommessung sowie zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, um eine schnelle und zuverlässige Erkennung für Ihre Designs zu ermöglichen.
Der nächste Schritt im Hinblick auf intelligente Netzsysteme, ist ein vollständig modernisiertes Stromnetz mit Echtzeit-Intelligenz. Dank vernetzter Anwendungen und schneller Rechenfunktionen, können Entscheidungen über Lastausgleich, Nachfragereaktion und Dienstleistungen mit Mehrwert das Stromnetz intelligenter, effizienter und zuverlässiger machen.
Unsere Embedded-Verarbeitungsprodukte sind für Edge-Computing mit Echtzeitfunktionen und energiesparenden Betrieb konzipiert. Darüber hinaus unterstützt eine Toolbox mit Sicherheitstools, Produkten und Dokumentation bei der Bewältigung aufkommender Sicherheitsbedrohungen.
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
Technische Ressourcen
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
Bidirektionaler dreiphasiger 11-kV-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien