Isolierung

Isolierte RS-485 Transceiver – Zertifizierungen

Anhand der Tabelle können Sie schnell die Zertifizierungen für jeden isolierten RS-485-Transceiver ermitteln. Um Ihre Zertifizierungsdokumente zu finden, gehen Sie zu unseren technischen Isolierungsdokumenten und suchen Sie unter "Weitere Literatur".

Zertifizierungen nach Bausteintyp anzeigen

Tabelle zur Zertifizierung von isolierten RS-485-Transceivern

UL 1577 (Vrms)
VDE 60747-5-2
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
TÜV 60950-1
TÜV 61010-1
Teilenummer
2500
4243
Grundausführung
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Verstärkt
ISO1176
yes
yes
yes
ISO1176T
WAHR WAHR WAHR WAHR
yes
ISO 15
yes
WAHR WAHR
ISO15M WAHR WAHR WAHR
ISO 3080 WAHR WAHR WAHR
ISO 3082 WAHR WAHR WAHR
ISO 3086 WAHR WAHR WAHR
ISO3086T WAHR WAHR WAHR WAHR WAHR
ISO 3088 WAHR WAHR WAHR
ISO 35 WAHR WAHR WAHR
ISO35M WAHR WAHR WAHR
ISO35T WAHR WAHR WAHR WAHR WAHR