건물 자동화
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 효율적인 건물 자동화 시스템을 설계하세요
건물 자동화 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유
무선으로 더 많이 연결
Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee® 및 Matter 프로토콜을 지원하는 저전력 무선 MCU, 인증 모듈 및 트랜시버를 사용하여 안전한 무선 통신을 지원합니다.
감지 정확도 향상
TI의 고정밀, 저전력 및 빠른 응답 센서 제품을 사용하여 시스템이 온도, 습도, 빛 또는 자기와 같은 실제 매개변수의 변화를 더 잘 모니터링하고 이에 반응할 수 있도록 합니다.
에너지 사용량 감소
저전력 장치, 고효율 전력 변환 및 효과적인 역률 보정을 통해 다양한 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다.
더 스마트하고 에너지 효율이 더 높은 건물 엔지니어링
더 효과적인 보안 시스템 구현
건물 보안 시스템은 위치를 안전하게 유지하고 사람들을 안전하게 보호하는 데 필수적입니다. 이러한 시스템에는 보안 카메라, 비디오 초인종, 동작 감지기, 문/창 센서, 유리 파손 센서, 전자 잠금 장치 및 패닉 버튼과 같은 다양한 구성 요소가 포함될 수 있습니다. TI의 아날로그 및 임베디드 솔루션은 각 노드에서 데이터를 캡처하고 처리하는 데 도움이 되며, TI의 연결 솔루션은 이러한 여러 구성 요소가 Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 스레드 또는 sub-1GHz 신호와 같은 프로토콜을 통해 무선으로 서로 통신하는 데 도움이 됩니다. 배터리로 구동되는 시스템의 경우, 설계자는 TI의 저전력 솔루션과 효율적인 저 IQ 전력 레귤레이터를 통해 시스템의 배터리 수명을 연장하여 보다 편리한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
PIR Motion Detection With MSPM0
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
더 친환경적인 HVAC 시스템을 위한 더 스마트한 감지 및 전력
오늘날의 HVAC 시스템은 의심할 여지 없이 인간의 편안함과 삶의 질을 향상시켰지만, 건물 내에서 에너지를 가장 많이 소비하는 경우가 많습니다. 설계자는 HVAC 시스템의 에너지 효율을 높이기 위해 노력하면서 여러 가지 접근 방식을 모색합니다. TI의 솔루션은 영구자석 동기 모터 및 가변 주파수 드라이브와 같은 고효율 모터 및 제어 기술을 사용할 수 있도록 하며, TI의 전원 솔루션은 효율적인 역률 보정 체계를 구현하는 데 도움이 됩니다. 감지 및 무선 통신 기술은 온도, 습도 및 재실을 정확하게 모니터링하여 시스템 효율성을 높이는 데 도움이 되며, HVAC 시스템을 난방 또는 냉방 수요에 맞게 지능적으로 제어할 수 있습니다.
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
비디오 초인종에서 60GHz 레이더 센서 사용
최적화된 정확한 연기 감지
연기 감지기는 오랫동안 상업용 및 주거용 화재 안전 시스템의 중요한 구성 요소였지만, 화재의 조기 감지, 잘못된 경보 감소, 최신 규제 표준 준수와 일산화탄소 감지와 같은 추가 기능에 대한 요구 사항에 대응하기 위해 계속해서 발전해야만 합니다. 감지기가 광전 감지 기반인지 또는 이온화 기반인지 여부와 아키텍처가 개별 아날로그 신호 체인, 전용 아날로그 프론트 엔드 또는 MCU를 통해 구현된 신호 체인을 사용하는지 여부에 관계 없이 TI의 솔루션은 정확한 연기 감지를 구현하는 동시에 저전력 소비를 유지하여 배터리 구동식 감지기의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
Achieving 10-Year Battery Life with Smoke Alarm TPS8802
Optimizing SNR in Smoke Alarm Photodiode Front Ends with TPS8802 and TPS8804
Dual-Ray Smoke Detector with the TPS8802 and MSPM0 MCUs
연기 감지을 위한 주요 제품
기술 리소스
Enabling the next generation of video doorbells
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요