Automobilindustrie

Navigation durch die Registerkarten

TI unterstützt Designer bei der Entwicklung von Automatisierungs-, Energie- und Transportsystemen mit einem zielgerichteten Sortiment von Embedded- und Analogprodukten, Systemexpertise und Tools.

Unterstützte Protokolle und Referenzdesigns

Komplette Industriekommunikationsdesigns mit Schaltplänen oder Blockschaltbildern, Stücklisten, Designdateien und Testberichten. Klicken Sie auf die Protokolle, um das passende Referenzdesign zu finden:

EtherCAT Profi Net Ethernet/IP Ethernet Powerlink Sercos Profi Bus
CANopen EnDat 2.2 Hiperface DSL IBiss-Schnittstelle IO-Link

Unterstützung für industrielle Protokolle

  Mikroprozessoren Mikrocontroller
  AM1810 AM335x AM437x AM57xx C2000
  Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 1 Protokoll 2 Protokoll 1 Protokoll 2  
Industrial Ethernet Master
EtherCAT-Master - - - - -
Industrial Ethernet Slave
ProfiNet RT/IRT v2.3 - - -
Ethernet I/P - - -
EtherCAT-Slave - - -
Powerlink - - - - -
Sercos III - - - - -
Positionsgeber Master
EnDat 2.2 - - - - -
Hiperface DSL - - - - -
BiSS C -
SinCos - - - - - -
Industrie-Feldbus Master
Profibus Master DP - - - - - - -
HART (4-20 mA) - - - - - - -
               
Industrie-Feldbus Slave
Profibus Slave DP -
IO-Link - - - - - - -
HART (4-20 mA) - - - - - - -