공장 자동화 및 제어
TI 아날로그 및 임베디드 처리 제품과 전문성을 이용해 에너지를 절감하고 시스템 수명을 연장해 주는 효율적인 스마트 공장 자동화 애플리케이션을 설계하세요.
주요 애플리케이션
Design advanced human machine interface (HMI) applications with our Arm®-based microprocessor solutions and analog integrated circuits
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품으로 고성능 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 시스템 설계
Design smart and efficient machine vision applications with our analog and embedded processing products
TI의 감지, 고속 인식 및 실시간 제어 제품을 사용하여 더 스마트하고 안전한 자율 주행 차량과 자율 모바일 로봇을 설계하세요
TI의 아날로그 및 임베디드 제품과 전문 지식을 통해 미래의 가장 정교한 로봇을 개발하세요
차세대 필드 트랜스미터 및 센서 애플리케이션 설계를 위해 맞춤화된 아날로그 및 디지털 프로세싱 제품을 살펴보세요.
공장 자동화 및 제어용으로 TI를 선택해야 하는 이유
전력 효율 향상
TI의 혁신적인 공정 및 패키지 기술을 이용하면 가장 작고, 가장 효율적인 동급 최고 전력 시스템 솔루션을 설계할 수 있습니다.
확장 가능한 설계
TI는 현장부터 관리 레벨까지 산업용 통신을 위한 여러 프로토콜을 지원하는 다양한 기기를 공급하고 있습니다.
출시 시간 단축
TI는 방대한 레퍼런스 설계와 개발 도구를 갖추고 있어 미래의 솔루션 개발을 가능하게 만듭니다.
보다 스마트하고 보다 자동화된 공장 시스템의 설계 및 제작
보다 스마트하고 안전한 로봇 구축
TI 엔지니어들은 산업용 로봇과 모바일 로봇부터 코봇이나 그 외 다양한 로봇까지 모든 유형의 로봇 애플리케이션과 로봇 개발자들이 직면하는 서브시스템 차원의 해결 과제를 지원하고 대응할 준비를 갖추고 있습니다. 정밀 모터 제어, 엣지에서의 처리, 스마트 감지, 고급 실시간 통신 등과 같은 TI의 혁신적인 기술이 귀사의 로봇 설계 혁신을 도와드립니다.
반도체가 자동화 및 효율을 향상시키는 세 가지 방법
E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs
정밀하고 안전하면서 전력 효율적인 모터 제어 시스템을 구축하세요
TI의 종합 모터 제어 솔루션을 이용해 귀사의 로봇 설계에 맞는 최상의 전력 및 크기 구성을 선택하세요.
- ProfiNet, EtherCAT 등 MCU 일체형 실시간 산업용 프로토콜을 사용해 호스트와 클라이언트 사이에 정밀한 시간 민감성 통신을 구현하세요.
- 효율성을 염두에 두고 설계된 TI의 확장성 있는 초저 지연 실시간 마이크로컨트롤러를 사용해 로봇 모터 제어 시스템의 응답 시간을 개선하세요.
- TI의 게이트 드라이버 포트폴리오를 이용해 최상의 효율성과 전력 밀도로 폭넓은 전력 수준을 제공할 수 있도록 구동 단계를 설계해 보세요.
- TI의 전압, 전류 및 위치 센서 솔루션을 이용해 견고함과 효율성, 제어 정확도를 높이세요.
Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
모터 컨트롤을 위한 주요 제품
더 길게, 더 빠르게, 더 작게
자동화가 증가함에 따라 이더넷이 에지로 전환되고 있습니다. 산업용 SPE는 연결된 에지 노드 및 분산 처리를 가능하게 합니다. 산업 설계에서 싱글 페어 이더넷을 사용하여 TCP/IP를 통해 필요한 곳으로 데이터를 이동할 수 있습니다.
- 더 빠르고, 더 멀리: 최대 2km의 케이블 길이로 더 나은 시스템 구현과 TI PHY 및 프로세서를 사용하여 더 빠른 데이터 전송 프로토콜을 지원합니다.
- 구현 비용 최소화: TI의 저잡음 수신기 아키텍처를 통해 더 많은 기존 케이블링 인프라를 재사용하여 업그레이드 시간과 비용을 줄입니다.
- 시스템 가동 시간 극대화: TI의 독점적인 런타임 케이블 진단 툴킷을 사용하여 원격 및 예측 유지 관리를 지원합니다. 케이블 성능 저하에 미리 대비하고 시스템 가동 중지 시간을 줄입니다.
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
New Product Update: Ethernet
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
싱글 페어 이더넷(SPE)을 위한 주요 제품
보다 스마트한 공장 구현
IO-Link는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러 간의 통신 데이터를 위한 산업 자동화에 사용되는 디지털 통신 프로토콜입니다. 이를 통해 조립 라인, 로봇 및 패키징을 포함한 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적이고 효율적인 통신을 가능하게 합니다. 산업 자동화의 IO-Link 통신은 다양한 이점을 제공합니다.
여기에는 다음과 같은 기능을 포함합니다.
- 최대 230.4kpbs 이상의 전송 속도로 실시간 데이터 및 전원을 전송할 수 있습니다.
- 설치 및 구성이 단순화되어 비용이 절감됩니다.
- 장치 상태, 구성 및 오류와 같은 향상된 진단이 가능합니다.
- 센서, 액추에이터, 원격 IO 및 컨트롤러의 다양한 장치에 사용됩니다.
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
결정적인 타이밍을 가진 IO 링크 마스터 구현
매끄러운 연결성과 확장성 구현
현재 많은 최신 시스템에는 통신 및 인터페이스가 있어 시스템 설계의 전체적인 연결을 향상시키지만, 설계 엔지니어를 위한 새로운 과제가 될 수 있습니다. TI는 직렬 인터페이스(IO-Link, CAN, RS-485)부터 산업용 이더넷(10/100/1000 Mbit 및 다중 프로토콜 산업용 이더넷, 예: EtherCAT, PROFINET, 이더넷/IP 등), 그리고 TSN(시간 민감형 네트워크)과 SPE(단일 페어 이더넷)와 같은 신기술에 이르기까지 광범위한 산업용 통신 표준을 지원합니다. 이러한 지원을 통해 디자인 엔지니어는 현재 업계 트렌드의 요구 사항을 충족할 수 있는 고급 연결 및 확장성을 확보할 수 있습니다.
다중 프로토콜 산업용 이더넷 시스템으로 단순하게 만든 공장 자동화 설계
기능 안전 시스템 인증 간소화
공장 현장에는 작업자 상해 또는 환경 또는 자산의 피해로 이어질 수 있는 위험한 결함 가능성을 줄이기 위해 모니터링 및 진단 기능이 갖춰진 장비가 필요합니다.
TI는 IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 및 IEC 60730과 같은 산업 표준을 충족하는 전문적으로 제작된 제품으로 고객 신뢰를 구축하여 기능 안전 인증을 달성하도록 돕고 있습니다.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
Enabling precision delta‐sigma ADCs in functional safety applications
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 623801 and SN 29500 (Rev. A)
설계 및 개발 자료
머신 비전 카메라 및 비전 센서를 위한 고밀도 절연 PoE 및 GigE 레퍼런스 설계
IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
데이터 라인을 통한 전략 공급을 지원하는 4포트 싱글 페어 이더넷 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 PoDL(Power over Data Line)을 갖춘 10BASE-T1L 단일 쌍 이더넷(SPE) 포트 4개와 1000BASE-T 이더넷 포트 사이의 브리지 역할을 하는 이더넷 게이트웨이를 보여줍니다. SPE 포트 4개는 전력 공급 장비(PSE)로 기능하면서 현장 장치에 24V를 제공합니다. 게이트웨이는 AM6442 마이크로프로세서로 제어하며, 유연하고 확장 가능한 오픈 소스 소프트웨어 사용이 가능한 Linux® 운영 체제를 활용합니다.
기술 리소스
Powering the AM62x with the TPS65219 PMIC (Rev. B)
Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules
Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요