JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
データリンク層は、トランスポート層からの 8 ビット オクテットを 10 ビット文字に変換し、8b/10b エンコーディングを使用してリンクを転送します。8b/10b エンコーディングにより、SerDes リンクの AC カップリングに対する DC バランスと、レシーバがデータクロックを確実に回復するための十分な数のエッジ遷移を実現します。また、8b/10b では、文字のシングル ビット エラーが 8b/10b デコーダ ルックアップ テーブルの 10 ビット文字を見つけることができないか、間違った文字の不一致をもたらす可能性がある場合に、いくつかのエラー検出も提供します。