JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
アナログ電圧をデジタル値に変換した後、デジタル化されたサンプルを JESD204B インターフェイス ブロック (DDC バイパス) に直接送信するか、周波数変換とデシメーションの目的でデジタル ダウンコンバージョン (DDC) ブロックに送信します (デュアル チャネル モードのみ)。周波数変換とデシメーションを行うと、特定の周波数帯域を選択してデジタル データ ストリームで出力すると同時に、実効データ レートとインターフェイスの速度または幅を低減できます。DDC は、デジタル処理によって ADC のノイズ スペクトル密度 (NSD) 性能が低下しないように設計されています。図 6-26 に、ADC12DJ3200QML-SP のチャネル A のデジタル ダウン コンバータを示します。チャネル B は、DIG_BIND_B で選択された入力データと同じ構造を持ち、NCO 選択マルチプレクサはピン NCOB[1:0] または CSELB[1:0] で制御されます。
図 6-5 チャネル A デジタル ダウンコンバージョン ブロック (デュアル チャネル モードのみ)