JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
デシメーション フィルタは、全体で 2、4、8、または 16 のプログラマブルなデシメーションを実現するように構成されています。すべてのフィルタ出力の分解能は 15 ビットです。2 倍デシメーション フィルタは実数出力、4 倍デシメーション、8 倍デシメーション、16 倍デシメーション フィルタは複素数出力を備えています。表 6-10 に、各デシメーション モードの実効出力サンプル レート、使用可能な信号帯域幅、出力形式、ストップバンド減衰を示します。I/Q データと複素数信号伝達の性質上、複素数出力モードで使用できる帯域幅は、等価実数デシメーション モードの 2 倍です。この帯域幅の拡大により、2 倍デシメーション (実数)、または 4 倍デシメーション (複素数) モードでは、有効な出力帯域幅はほぼ同じになります。
| デシメーション設定 | ƒ(DEVCLK) | OUTPUT FORMAT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力レート (MSPS) | エイリアス保護された最大信号帯域幅 (MHz) | ストップ バンド減衰 | パス バンド リップル | ||
| デシメーションなし | ƒ(DEVCLK) | ƒ(DEVCLK) / 2 | — | < ±0.001dB | 実数信号、12 ビット データ |
| 2 倍のデシメーション | ƒ(DEVCLK) / 2 | 0.4 × ƒ(DEVCLK) / 2 | > 89dB | < ±0.001dB | 実数信号、15 ビット データ |
| 4 倍デシメーション (D4_AP87 = 0) | ƒ(DEVCLK) / 4 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 4 | > 90dB | < ±0.001dB | 複素数信号、15 ビット データ |
| 4 倍デシメーション (D4_AP87 = 1) | ƒ(DEVCLK) / 4 | 0.875 × ƒ(DEVCLK) / 4 | > 66dB | < ±0.005dB | 複素数信号、15 ビット データ |
| 8 倍のデシメーション | ƒ(DEVCLK) / 8 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 8 | > 90dB | < ±0.001dB | 複素数信号、15 ビット データ |
| 16 倍のデシメーション | ƒ(DEVCLK) / 16 | 0.8 × ƒ(DEVCLK) / 16 | > 90dB | < ±0.001dB | 複素数信号、15 ビット データ |
図 6-7 から 図 6-18 は、コンポジット デシメーション フィルタ応答を提供します。パス バンド セクション (黒のパターン) は、応答のエイリアス保護領域を示します。遷移帯域 (赤のパターン) は、応答の遷移領域、またはエイリアスが遷移領域にある領域を示します。これはエイリアス保護されていないため、必要な信号がこの帯域内に存在してはなりません。エイリアシング バンド (青のパターン) は、デシメーション後にパス バンドへ折り返される周波数帯域に対して適用される減衰を示し、望ましくない信号がパス バンド内に現れないよう十分に低く抑えられています。アナログ入力フィルタを使用して、エイリアシング バンドをさらに減衰させるか、高調波、インターリーブ スプリアス、またはその他の望ましくないスプリアス信号が、デシメーション フィルタ前に目的の信号帯域に折り返されることを防止します。












効率を最大化するため、各デシメーション設定に使用される特定のブロックを使用して、高速フィルタ ブロックのグループを実装し、図 6-7 から 図 6-18 に示す複合応答を実現します。表 6-11 に各デシメーション設定に使用されるフィルタ ブロックの組み合わせを示し、表 6-12 に各フィルタ ブロックの係数の詳細とデシメーション係数を示します。係数は対称型で、センター タップが太字で示されます。
| デシメーション設定 | 使用されるフィルタ ブロック |
|---|---|
| 2 | CS80 |
| 4 (D4_AP87 = 0) | CS45、CS80 |
| 4 (D4_AP87 = 1) | CS45、CS87 |
| 8 | CS20、CS40、CS80 |
| 16 | CS10、CS20、CS40、CS80 |
| フィルタ係数の設定 (フィルタのデシメーション係数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS10 (2) | CS20 (2) | CS40 (2) | CS45 (2) | CS80 (2) | CS87 (2) | ||||||
| -65 | -65 | 109 | 109 | -327 | -327 | 56 | 56 | -37 | -37 | -15 | -15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 577 | -837 | -837 | 2231 | 2231 | -401 | -401 | 118 | 118 | 23 | 23 |
| 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4824 | 4824 | -8881 | -8881 | 1596 | 1596 | -291 | -291 | -40 | -40 | ||
| 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39742 | 39742 | -4979 | -4979 | 612 | 612 | 64 | 64 | ||||
| 65536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20113 | 20113 | -1159 | -1159 | -97 | -97 | ||||||
| 32768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2031 | 2031 | 142 | 142 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -3356 | -3356 | -201 | -201 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5308 | 5308 | 279 | 279 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -8140 | -8140 | -380 | -380 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12284 | 12284 | 513 | 513 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -18628 | -18628 | -690 | -690 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29455 | 29455 | 939 | 939 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -53191 | -53191 | -1313 | -1313 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 166059 | 166059 | 1956 | 1956 | ||||||||
| 262144 | 0 | 0 | |||||||||
| -3398 | -3398 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 10404 | 10404 | ||||||||||
| 16384 | |||||||||||