JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
トランスポート層は、ADC 出力 (デシメーション バイパス モード) または DDC 出力からサンプルを取得し、サンプルをオクテット、フレーム、マルチフレーム、レーンにマッピングします。サンプルのマッピングは、JESD204B モードで定義されます。このモードは、L、M、F、S、N、N'、CF などのパラメータで定義されます。ADC12DJ3200QML-SP には、表 6-18 で定義されている多数の事前定義済みトランスポート層モードがあります。ADC12DJ3200QML-SP のトランスポート層の概略構成パラメータを 表 6-16 に示します。単純化するために、トランスポート層モードは JMODE パラメータと目的の K 値を設定するだけで選択されます。参考までに、JESD204Bのさまざまな構成パラメータを 表 6-17 に定義します。