JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP は、広帯域衛星通信 (SATCOM) や合成開口レーダー (SAR) など、宇宙ベースの多様なアプリケーションで使用できます。入力帯域幅が広いため、最低8GHzまでの直接RFサンプリングが可能で、高いサンプリング・レートにより、2GHzを超える信号帯域幅を実現できます。「セクション 7.2」セクションでは、これらの多様なアプリケーションのニーズを満たす 1 つの構成について説明し、次のセクションでは一般的なアプリケーション情報について説明します。