JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
| アドレス | リセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|---|
| 0x2B0 | 0x00 | SRC_EN | SYSREF 較正イネーブル レジスタ | セクション 6.6.2.1 |
| 0x2B1 | 0x05 | SRC_CFG | SYSREF 較正構成レジスタ | セクション 6.6.2.2 |
| 0x2B2-0x2B4 | 未定義 | SRC_STATUS | SYSREF 較正ステータス | セクション 6.6.2.3 |
| 0x2B5-0x2B7 | 0x00 | TAD | DEVCLK アパーチャ遅延調整レジスタ | セクション 6.6.2.4 |
| 0x2B8 | 0x00 | TAD_RAMP | DEVCLK タイミング調整ランプ制御レジスタ | セクション 6.6.2.5 |
| 0x2B9-0x2BF | 未定義 | 予約済み | 予約済み | — |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | SRC_EN | ||||||
| R/W-0000 000 | R/W-0 | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 予約済み | R/W | 0000 000 | 予約済み |
| 0 | SRC_EN | R/W | 0 | 0:SYSREF 較正はディスエーブル。TAD レジスタを使用して TAD[16:0] 出力を手動で制御し、DEVCLK 遅延を調整します (デフォルト) 1:SYSREF 較正はイネーブル。DEVCLK 遅延は自動的に較正されます。TAD レジスタは無視されます。 SRC_EN での 0 から 1 への遷移により、SYSREF 較正シーケンスが開始されます。SRC_EN を設定する前に、SRC_CFG をプログラムします。SRC_EN を設定する前に、ADC のキャリブレーションが現在実行されていないことを確認してください。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | SRC_AVG | SRC_HDUR | |||||
| R/W-0000 | R/W-01 | R/W-01 | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | 予約済み | R/W | 0000 00 | 予約済み |
| 3-2 | SRC_AVG | R/W | 01 | SYSREF 較正に使用される平均化の量を指定します。値を大きくすると、較正時間が長くなり、較正値のばらつきが減少します。 0:4 回の平均 1:16 回の平均 2:64 回の平均 3:256 回の平均 |
| 1-0 | SRC_HDUR | R/W | 01 | SYSREF 較正の各高速累積の期間を指定します。SYSREF 周期がサポートされている値を超えると、較正は失敗します。値が大きいと、較正時間が長くなり、SYSREF 周期が長くなります。特定の SYSREF 周期について、値が大きいと、較正値のばらつきも減少します。 0:累積あたり 4 サイクル、85 DEVCLK サイクルの最大 SYSREF 周期 1:累積あたり 16 サイクル、1100 DEVCLK サイクルの最大 SYSREF 周期 2:累積あたり 64 サイクル、5200 DEVCLK サイクルの最大 SYSREF 周期 3:累積あたり 256 サイクル、21580 DEVCLK サイクルの最大 SYSREF 周期 SYSREF 較正の最大期間は、次の式によって境界設定されます。 TSYSREFCAL (DEVCLK サイクルの場合) = 256 × 19 × 4(SRC_AVG + SRC_HDUR + 2) |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | SRC_DONE | SRC_TAD[16] | |||||
| R | R | R | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| SRC_TAD[15:8] | |||||||
| R | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SRC_TAD[7:0] | |||||||
| R | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 23-18 | 予約済み | R | 未定義 | 予約済み |
| 17 | SRC_DONE | R | 未定義 | このビットは、SRC_EN = 1 かつ SYSREF のキャリブレーションが完了すると 1 を返します。 |
| 16-0 | SRC_TAD | R | 未定義 | このフィールドは、SYSREF 較正で計算される TAD[16:0] の値を返します。このフィールドは、SRC_DONE = 1 の場合にのみ有効です。 |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | TAD_INV | ||||||
| R/W-0000 000 | R/W-0 | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| TAD_COARSE | |||||||
| R/W-0000 0000 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TAD_FINE | |||||||
| R/W-0000 0000 | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 23-17 | 予約済み | R/W | 0000 000 | 予約済み |
| 16 | TAD_INV | R/W | 0 | このビットを 1 に設定することで、DEVCLK を反転します。 |
| 15-8 | TAD_COARSE | R/W | 0000 0000 | このレジスタは、SRC_EN = 0 のときの DEVCLK アパーチャ遅延調整を制御します。SYSREF 較正がディスエーブルのとき、このレジスタを使用して DEVCLK アパーチャ遅延を手動で制御します。ADC キャリブレーションまたは JESD204B が動作している場合、クロックのグリッチを回避するため、この値 (一度に 1 コード) を徐々に増減させることを TI は推奨します。TAD_COARSE の分解能については、「セクション 5.10」表を参照してください。 |
| 7-0 | TAD_FINE | R/W | 0000 0000 | TAD_FINE の分解能については、「セクション 5.10」表を参照してください。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | TAD_RAMP_RATE | TAD_RAMP_EN | |||||
| R/W-0000 00 | R/W-0 | R/W-0 | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | 予約済み | R/W | 0000 00 | 予約済み |
| 1 | TAD_RAMP_RATE | R/W | 0 | TAD_RAMP_EN = 1 のときに TAD[15:8] レジスタに書き込まれる場合の TAD[15:8] 出力のランプ レートを指定します。 0:TAD[15:8] は、256 DEVCLK サイクルごとに 1 コードずつ増加または減少します。 1:TAD[15:8] は、256 DEVCLK サイクルごとに 4 コードずつ増加または減少します。 |
| 0 | TAD_RAMP_EN | R/W | 0 | TAD ランプ イネーブル。急激に変化させるのではなく、徐々に増減させるために粗い TAD 調整が必要な場合は、このビットを設定します。 0:TAD[15:8] レジスタに書き込んだ後、アパーチャ遅延は 1024 DEVCLK サイクル以内に更新されます 1:TAD[15:8] レジスタに書き込んだ後、アパーチャ遅延はTAD[15:8] レジスタと一致するまで増加または減少します。 |