JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP は、CLK+ ピンと CLK– ピンで供給されるクロック周波数 (fS = 2 × fCLK) の 2 倍に等しいサンプリング レートのシングル チャネル ADC としても使用できます。このモードでは、2 つの ADC チャネルが実質的にインターリーブされ、サンプリング速度が 2 倍のシングル チャネル ADC を形成します。このモードは、表 6-18 で説明されているように、目的の構成に適した設定に JMODE を設定するだけで選択されます。アナログ入力 (INA± または INB± のいずれか) が ADC への入力になりますが、最高の性能を実現するには、INA± を推奨します。アナログ入力は、SINGLE_INPUT を使用して選択できます (入力マルチプレクサ制御レジスタ を参照)。デジタル ダウンコンバータは、シングル チャネル モードでは使用できません。
シングル チャネル モードで性能を最適化するには、ADC への入力として INA± を使用します。