JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
JESD204B物理層は、電流モードロジック(CML)出力ドライバとレシーバで構成されています。レシーバは、クロック検出 / 回復 (CDR) ユニットを備え、シリアル化されたデータ ストリームからデータ クロックを抽出します。また、物理的転送チャネルのローパス応答を修正するため、イコライザを内蔵できます。同様に、トランスミッタにプリイコライゼーションを含めることで、チャネル全体での周波数依存損失を考慮できます。SerDesリンクの合計到達範囲は、データ・レート、基板材質、コネクタ、イコライゼーション、ノイズとジッタ、必要なビット・エラー性能によって異なります。SerDesレーンは長さを一致させる必要はありません。これは、レシーバが最初のレーン・アライメント・シーケンスの間にレーンを整列するためです。