JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | サブグループ(1) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 精度 | |||||||
| 分解能 | ミッシング コードなしの分解能 | 12 | ビット | ||||
| DNL | 微分非直線性 | 理想的なステップ サイズからの正の最大変位 | 0.4 | LSB | |||
| 理想的なステップ サイズからの負の最大変位 | -0.3 | LSB | |||||
| INL | 積分非直線性 | 理想的な伝達関数からの正の最大変位 | 3 | LSB | |||
| 理想的な伝達関数からの負の最大変位 | -2 | LSB | |||||
| アナログ入力 (INA+、INA-、INB+、INB–) | |||||||
| VOFF | オフセット エラー | CAL_OS = 0 | ±2.0 | mV | |||
| CAL_OS = 1 | ±0.5 | mV | |||||
| VOFF_ADJ | 入力オフセット電圧の調整範囲 | 利用可能なオフセット補正範囲 (CAL_CFG0 レジスタまたは OADJ_A_FG0_VINA レジスタの CAL_OS ビットを参照) | ±55 | mV | |||
| VOFF_DRIFT | オフセットのドリフト | 公称温度のみでのフォアグラウンド キャリブレーション | 23 | μV/℃ | |||
| 各温度でのフォアグラウンド キャリブレーション | 0 | ||||||
| VIN_FSR | アナログ差動入力フルスケール レンジ | デフォルトのフルスケール電圧 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0xA000) | [1, 2, 3] | 750 | 810 | 850 | mVPP |
| 最大フルスケール電圧 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0xFFFF) | 1050 | ||||||
| 最小フルスケール電圧 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0x2000) | 490 | ||||||
| VIN_FSR_DRIFT | アナログ差動入力フルスケール レンジ ドリフト | デフォルトの FS_RANGE_A および FS_RANGE_B 設定、公称温度のみでのフォアグラウンド キャリブレーション、50Ω ソースで駆動される入力、RINドリフトの影響を含む | -0.01 | %/°C | |||
| デフォルトの FS_RANGE_A および FS_RANGE_B 設定、各温度でのフォアグラウンド キャリブレーション、50Ω ソースで駆動される入力、RINドリフトの影響を含む | -0.022 | ||||||
| VIN_FSR_MATCH | アナログ差動入力フルスケール レンジ マッチング | INA± と INB± とのマッチング、デフォルト設定、デュアル チャネル モード | 1% | ||||
| RIN | AGND へのシングル エンド入力抵抗 | 各入力ピンは AGND に終端、TA = 25°C で測定 | [1] | 48 | 50 | 52 | Ω |
| RIN_TEMPCO | 入力終端の線形温度係数 | 14.7 | mΩ/°C | ||||
| CIN | シングルエンド入力容量 | DC のシングル チャネル モード | 0.4 | pF | |||
| DC のデュアル チャネル モード | 0.4 | ||||||
| 温度ダイオードの特性 (TDIODE+、TDIODE–) | |||||||
| ΔVBE | 温度ダイオードの電圧スロープ | 100µA の強制順方向電流。オフセット電圧 (0°C で約 0.792V) はプロセスによって変化し、デバイスごとに測定する必要があります。デバイスに電源が供給されていない状態で、または PD ピンをアサートしてデバイスの自己発熱を最小限に抑え、オフセット測定を行います。十分な時間だけ PD ピンをアサートしてオフセット測定を行います。 | -1.6 | mV/℃ | |||
| バンドギャップ電圧出力 (BG) | |||||||
| VBG | リファレンス出力電圧 | IL ≤ 100µA | 1.1 | V | |||
| VBG_DRIFT | リファレンス出力の温度ドリフト | IL ≤ 100µA | -102 | μV/℃ | |||
| クロック入力 (CLK+、CLK–、SYSREF+、SYSREF–、TMSTP+、TMSTP–) | |||||||
| ZT | 内部終端 | DEVCLK_LVPECL_EN = 0、SYSREF_LVPECL_EN = 0、TMSTP_LVPECL_EN = 0 による差動終端 | 100 | Ω | |||
| DEVCLK_LVPECL_EN = 0、SYSREF_LVPECL_EN = 0、TMSTP_LVPECL_EN = 0 での GND へのシングルエンド終端 (ピンごと) | 50 | ||||||
| VCM | 入力同相電圧、自己バイアス | AC 結合されている場合の CLK± の自己バイアス同相電圧 (DEVCLK_LVPECL_EN を 0 に設定する必要があります) | 0.3 | V | |||
| AC 結合されており (SYSREF_LVPECL_EN を 0 に設定する必要があります)、レシーバがイネーブル (SYSREF_RECV_EN = 1) の場合における SYSREF± の自己バイアス同相電圧 | 0.3 | ||||||
| AC結合されている場合(SYSREF_LVPECL_ENを0に設定する必要があります)、レシーバがディセーブル(SYSREF_RECV_EN = 0)のとき)、SYSREF±の自己バイアス同相電圧 | VA11 | ||||||
| CL_DIFF | 差動入力容量 | 正と負の差動入力ピン間に接続されています | 0.1 | pF | |||
| CL_SE | シングルエンド入力容量 | 各入力からグランドへ | 0.5 | pF | |||
| SerDes 出力 (DA[7:0]+, DA[7:0]–, DB[7:0]+, DB[7:0]–) | |||||||
| VOD | 差動出力電圧、ピーク ツー ピーク | 100-Ω の負荷 | [1, 2, 3] | 550 | 600 | 650 | mVPP-DIFF |
| VCM | 出力同相電圧 | AC 結合 | VD11 / 2 | V | |||
| ZDIFF | 差動出力インピーダンス | 100 | Ω | ||||
| CMOS インターフェイス (SCLK、SDI、SDO、SCS、PD、NCOA0、NCOA1、NCOB0、NCOB1、CALSTAT、CALTRIG、ORA0、ORA1、ORB0、ORB1、SYNCSE) | |||||||
| IIH | High レベル入力電流 | [1, 2, 3] | 40 | µA | |||
| IIL | Low レベル入力電流 | [1, 2, 3] | -40 | µA | |||
| CI | 入力容量 | 2 | pF | ||||
| VOH | 高レベル出力電圧 | ILOAD = -400µA | [1, 2, 3] | 1.65 | V | ||
| VOL | Low レベル出力電圧 | ILOAD = 400µA | [1, 2, 3] | 150 | mV | ||