JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | サブグループ(1) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス (サンプリング) クロック (CLK+、CLK–) | |||||||
| tAD | CLK± 立ち上がりエッジ (デュアル チャネル モード) または立ち上がりおよび立ち下がりエッジ (シングル チャネル モード) からサンプリングの瞬間までの、サンプリング (アパーチャ) 遅延 | TAD_COARSE = 0x00、TAD_FINE = 0x00、TAD_INV = 0 | 350 | ps | |||
| tAD(MAX) | 最大 tAD は、クロック反転 (TAD_INV = 0) を含まないプログラマブル遅延を調整 | 粗調整 (TAD_COARSE = 0xFF) | 289 | ps | |||
| 微調整 (TAD_FINE = 0xFF) | 4.9 | ||||||
| tAD(STEP) | tAD は、プログラマブル遅延ステップ サイズを調整 | 粗調整 (TAD_COARSE) | 1.13 | ps | |||
| 微調整 (TAD_FINE) | 19 | ||||||
| tAJ | アパーチャ ジッタ、rms | 最小 tAD は、粗設定を調整 (TAD_COARSE = 0x00、TAD_INV = 0) | 56 | fs | |||
| 最大 tAD は、TAD_INV (TAD_INV = 0) を除く粗設定 (TAD_COARSE = 0xFF) を調整 | 68(4) | ||||||
| シリアル データ出力 (DA[7:0]+、DA[7:0]–、DB[7:0]+、DB[7:0]–) | |||||||
| fSERDES | シリアル化出力ビット レート | 最大出力ビット レート | [9, 10, 11] | 12.8 | Gbps | ||
| 最小出力ビット レート | 1 | Gbps | |||||
| UI | シリアル化出力ユニット間隔 | 最小出力ユニット間隔 | [9, 10, 11] | 78.125 | ps | ||
| 最大出力ユニット間隔 | 1000 | ps | |||||
| tTLH | Low から High への遷移時間 (差動) | 20% ~ 80%、PRBS-7 テスト パターン、12.8Gbps、SER_PE = 0x04 | 27 | ps | |||
| tTHL | High から Low への遷移時間 (差動) | 20% ~ 80%、PRBS-7 テスト パターン、12.8Gbps、SER_PE = 0x04 | 27 | ps | |||
| DDJ | データ依存ジッタ、ピーク ツー ピーク | PRBS-7 テスト パターン、12.8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 2 | 11.7 | ps | |||
| RJ | ランダム ジッタ、RMS | PRBS-7 テスト パターン、12.8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 2 | 0.8 | ps | |||
| TJ | 総ジッタ、ピーク ツー ピーク、BER = 1e-15 に対して定義された ガウス分布部分 (Q=7.94) | PRBS-7 テスト パターン、12.8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 0、2 | 24 | ps | |||
| PRBS-7 テスト パターン、6.4Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 1、3 | 20 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 4、5、6、7 | 31 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 9 | 32 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 10、11 | 35 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、3.2Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 12 | 24 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 13、14 | 35 | ||||||
| PRBS-7 テスト パターン、8Gbps、SER_PE = 0x04、JMODE = 15、16 | 31 | ||||||
| ADCコアのレイテンシ | |||||||
| tADC | 基準サンプルをサンプリングする CLK± エッジから、SYSREF を High にサンプリングする CLK± エッジまでの決定論的な遅延(2) | JMODE = 0 | -8.5 | tCLK サイクル | |||
| JMODE = 1 | -20.5 | ||||||
| JMODE = 2 | -9 | ||||||
| JMODE = 3 | -21 | ||||||
| JMODE = 4 | -4.5 | ||||||
| JMODE = 5 | -24.5 | ||||||
| JMODE = 6 | -5 | ||||||
| JMODE = 7 | -25 | ||||||
| JMODE = 9 | 60 | ||||||
| JMODE = 10 | 140 | ||||||
| JMODE = 11 | 136 | ||||||
| JMODE = 12 | 120 | ||||||
| JMODE = 13 | 232 | ||||||
| JMODE = 14 | 232 | ||||||
| JMODE = 15 | 446 | ||||||
| JMODE = 16 | 430 | ||||||
| JMODE = 17 | -48.5 | ||||||
| JMODE = 18 | -49 | ||||||
| JESD204B およびシリアライザのレイテンシ | |||||||
| tTX | SYSREF High をサンプリングする CLK± 立ち上がりエッジから、tADC の (3)リファレンス サンプルに対応する JESD204B シリアル出力レーン上のマルチフレームの最初のビットまでの遅延 | JMODE = 0 | 72(5) | 84(5) | tCLK サイクル | ||
| JMODE = 1 | 119(5) | 132(5) | |||||
| JMODE = 2 | 72(5) | 84(5) | |||||
| JMODE = 3 | 119(5) | 132(5) | |||||
| JMODE = 4 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 5 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 6 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 7 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 9 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 10 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 11 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 12 | 213(5) | 225(5) | |||||
| JMODE = 13 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 14 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 15 | 67(5) | 80(5) | |||||
| JMODE = 16 | 106(5) | 119(5) | |||||
| JMODE = 17 | 195(5) | 208(5) | |||||
| JMODE = 18 | 195(5) | 208(5) | |||||
| シリアル プログラミング インターフェイス (SDO) | |||||||
| t(OZD) | SDOがトライ ステートから有効なデータに遷移するための読み出し動作中の、第16 SCLKサイクルの立ち下がりエッジからの遅延 | 1(5) | ns | ||||
| t(ODZ) | SDO がトライステートから有効なデータに遷移するための SCS 立ち上がりエッジからの遅延 | 10(5) | ns | ||||
| t(OD) | 読み出し動作中の SCLK の立ち下がりエッジから有効な SDO までの遅延 | [4, 5, 6] | 1 | 10 | ns | ||