JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
基本 NCO 周波数設定モード (NCO _RDIV = 0x0000) では、NCO 周波数設定は 32 ビットのレジスタ値 FREQAx と FREQBx (x = 0 ~ 3) によって設定されます。DDC A の NCO 周波数は、式 4 を使用して計算できます。ここで、FREQAx を FREQBx に置き換えると、DDC B の NCO 周波数を計算できます。
動作中に FREQAx および FREQBx レジスタ設定を変更すると、非決定論的な NCO 位相になります。決定論的位相が必要な場合、NCO を再同期する必要があります。「NCO 位相同期」セクションを参照してください。