JAJSGI4C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ3200QML-SP は、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの ADC としてプログラムでき、デシメーションあり / なしで、多数の JESD204B 出力形式をサポートします。表 6-16 に、基本的な動作モード設定パラメータと、それらがユーザ設定か派生かをまとめます。
高速データ出力のパワーダウン (DA0±...DA7±、DB0±...DB7±) のパワーダウンが長時間継続すると、特にデータ レートが高い場合に出力シリアライザが損傷する可能性があります。信頼性の高いシリアライザ動作の詳細については、「パワーダウン モード」セクションを参照してください。
| パラメータ | 説明 | ユーザーが設定または求めます | 値 |
|---|---|---|---|
| JMODE | JESD204B 動作モードでは、シングル チャネルまたはデュアル チャネル モード、およびデシメーション係数の残りの JESD204B パラメータを自動的に導出します | ユーザーが設定済み | JMODE によって設定されます (「JESD204B モード レジスタ」を参照) |
| D | デシメーション係数 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| DES | 1 = シングル チャネル モード、0 = デュアル チャネル モード | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| R | DEVCLK サイクルあたりのレーンあたり送信されるビット数。JESD204B ライン レートは、DEVCLK 周波数 × R です。このパラメータは SerDes PLL の乗算係数を設定するか、SerDes PLL のバイパスを制御します。 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| リンク | 使用されている JESD204B リンクの数 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| K | マルチフレームあたりのフレーム数 | ユーザーが設定済み | KM1 で設定します (「JESD204B K パラメータ レジスタ」を参照)。表 6-18 で許容される値を参照してください |
JESD204B フォーマットを定義するには多くのパラメータが必要です。これらはすべて、初期レーン整列シーケンス中にリンクを介して送信されます。ADC12DJ3200QML-SP では、ほとんどのパラメータは選択した JMODE に基づいて自動的に導出されますが、ユーザが設定したパラメータもいくつかあります。表 6-17 に、これらのパラメータを示します。
| パラメータ | 説明 | ユーザーが設定または求めます | 値 |
|---|---|---|---|
| ADJCNT | LMFC の調整額 (該当なし) | 誘導 | 常に 0 です |
| ADJDIR | LMFC の調整方向 (該当なし) | 誘導 | 常に 0 です |
| BID | Bank ID | 誘導 | 常に 0 です |
| CF | フレームあたりの制御ワード数 | 誘導 | 常に 0 です |
| CS | サンプルあたりの制御ビット | 誘導 | ILASでは常に0に設定します。実際の使用方法については、表 6-18 を参照してください |
| DID | リンクの識別に使用されるデバイス識別子 | ユーザーが設定済み | DID によって設定されます (「JESD204B DID パラメータ レジスタ」を参照)。表 6-19 を参照してください |
| F | 1 フレームあたりのオクテット (バイト) 数 (レーンあたり) | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| HD | 高密度形式 (サンプルをレーンに分割) | 誘導 | 常に 0 です |
| JESDV | JESD204 標準リビジョン | 誘導 | 常に 1 です |
| K | マルチフレームあたりのフレーム数 | ユーザーが設定済み | KM1 レジスタで設定します。「JESD204B K パラメータ レジスタ」を参照してください |
| L | リンクごとのシリアル出力レーン数 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| LID | 各レーンのレーン ID | 誘導 | 表 6-19 を参照 |
| M | レーンのビットパッキングの決定に使用されるコンバータの数。デバイスの ADC チャネル数と一致しない場合があります | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| N | サンプル分解能 (コントロール ビットとテール ビットを追加する前) | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| N' | コントロール ビットとテール ビットを追加した後のサンプルあたりのビット数 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| S | コンバータ (M)、フレームあたりのサンプル数 | 誘導 | 表 6-18 を参照 |
| SCR | スクランブラが有効 | ユーザーが設定済み | JESD204B 制御レジスタ で設定します |
| SUBCLASSV | デバイス サブクラス バージョン | 誘導 | 常に 1 です |
| RES1 | 予約済みフィールド 1 | 誘導 | 常に 0 です |
| RES2 | 予約済みフィールド 2 | 誘導 | 常に 0 です |
| CHKSUM | ILAS チェックのチェックサム (256 をモジュロとした上記すべてのパラメータの合計) | 誘導 | この表のパラメータに基づいて計算されます |
JMODE と呼ばれる単一の構成パラメータを使用することで、ADC12DJ3200QML-SP の構成を簡単に行うことができます (「JESD204B モード レジスタ」を参照)。表 6-18 を使用すると、目的の動作モードに適した JMODE 値を見つけることができます。表 6-18 に示すモードは、使用可能な唯一の動作モードです。この表は、フレーム数のマルチフレーム長を設定する K パラメータ (KM1 で設定、「JESD204B K パラメータ レジスタ」を参照) の範囲と許容ステップ サイズも示しています。
| ADC12DJ3200QML-SP の動作モード | ユーザー指定のパラメータ | 派生パラメータ | 入力クロック範囲 (MHz) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMODE | K [最小:ステップ:最大] |
D | DES | リンク | N | CS | N’ | L (リンクごと) |
M (リンクごと) |
F | S | R (Fbit/Fclk) |
||
| 12 ビット、シングル チャネル、8 レーン | 0 | 3:1:32 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4(1) | 8 | 5 | 4 | 800-3200 |
| 12 ビット、シングル チャネル、16 レーン | 1 | 3:1:32 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8(1) | 8 | 5 | 2 | 800-3200 |
| 12 ビット、デュアル チャネル、8 レーン | 2 | 3:1:32 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4(1) | 8 | 5 | 4 | 800-3200 |
| 12 ビット、デュアル チャネル、16 レーン | 3 | 3:1:32 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8(1) | 8 | 5 | 2 | 800-3200 |
| 8 ビット、シングル チャネル、4 レーン | 4 | 18:2:32 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 800-2560 |
| 8 ビット、シングル チャネル、8 レーン | 5 | 18:2:32 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 800-3200 |
| 8 ビット、デュアル チャネル、4 レーン | 6 | 18:2:32 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 800-2560 |
| 8 ビット、デュアル チャネル、8 レーン | 7 | 18:2:32 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 800-3200 |
| 予約済み | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 ビット、実数データ、2 倍デシメーション、8 レーン | 9 | 9:1:32 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | 800-3200 |
| 15 ビット、4 倍デシメーション、4 レーン | 10 | 9:1:32 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 800-2560 |
| 15 ビット、4 倍デシメーション、8 レーン | 11 | 9:1:32 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 800-3200 |
| 12 ビット、4 倍デシメーション、16 レーン | 12 | 3:1:32 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8(1) | 8 | 5 | 1 | 1000-3200 |
| 15 ビット、8 倍デシメーション、2 レーン | 13 | 5:1:32 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 800-2560 |
| 15 ビット、8 倍デシメーション、4 レーン | 14 | 9:1:32 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 800-3200 |
| 15 ビット、16 倍デシメーション、1 レーン | 15 | 3:1:32 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1(2) | 16 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 800-2560 |
| 15 ビット、16 倍デシメーション、2 レーン | 16 | 5:1:32 | 16 | 0 | 2 | 15 | 1(2) | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 800-3200 |
| 8 ビット、シングル チャネル、16 レーン | 17 | 18:2:32 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1.25 | 800-3200 |
| 8 ビット、デュアル チャネル、16 レーン | 18 | 18:2:32 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1.25 | 800-3200 |
ADC12DJ3200QML-SP には、合計 16 の高速出力ドライバがあり、これらは 2 つの 8 レーン JESD204B リンクにグループ化されています。ほとんどの動作モードでは、リンクごとに最大 8 レーンの 2 つのリンクを使用します。レーンおよびそれらから派生する構成パラメータについては、表 6-19 で説明します。指定された JMODE の場合、各リンクのインデックス付きの最小のレーンが使用され、各リンクのインデックス付きの大きいレーンは自動的に電源がオフになります。最も小さいインデックス付きレーンは常にロジック デバイスに配線します。
| デバイスのピン指定 | LINK | DID (ユーザー設定) | LID (誘導) |
|---|---|---|---|
| DA0± | A | DID で設定 (「JESD204B DID パラメータ レジスタ」を参照) すると、有効な DID は DID レジスタ設定 (DID) と等しくなります。 | 0 |
| DA1± | 1 | ||
| DA2± | 2 | ||
| DA3± | 3 | ||
| DA4± | 4 | ||
| DA5± | 5 | ||
| DA6± | 6 | ||
| DA7± | 7 | ||
| DB0± | B | DID で設定 (「JESD204B DID パラメータ レジスタ」を参照) すると、有効な DID は DID レジスタ設定に 1 を加えた値 (DID+1) と等しくなります。 | 0 |
| DB1± | 1 | ||
| DB2± | 2 | ||
| DB3± | 3 | ||
| DB4± | 4 | ||
| DB5± | 5 | ||
| DB6± | 6 | ||
| DB7± | 7 |