JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
COMMAND = 50h、1 データ バイト、読み取り/書き込み
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAC4 | MAC3 | MAC2 | MAC1 | AAC4 | AAC3 | AAC2 | AAC1 |
| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 4 | MACn | R/W | 0 | 手動自動クラス測定ビット 1 = 手動自動クラス測定が有効 0 = 手動自動クラス測定が完了 自動クラスの測定は、このビットが設定されてから 10ms 以内に開始されます。 このビットは、更新された自動クラス測定結果 (0x51 ~ 54h) から 1ms 以内に内部ファームウェアによってクリアされます。 |
| 3 -0 | AACn | R/W | 0 | 自動クラス自動調整のイネーブル ビット 1 = 自動クラスの自動調整が有効になり、測定された自動クラス電力に基づいて対応する PCUT 設定が自動的に調整されます 0 = 自動クラスの自動調整は無効になっており、必要に応じてユーザーが PCUT の値を調整する必要があります。 |
電源オンの前に設定された MACn ビットはすべて無視され、電源オン中にクリアされます。
自動クラス Pcut 調整:
ACX ビットがレジスタ 0x50h に設定されている場合、TPS23881Bは、自動クラス電力測定 (レジスタ 0x51 ~ 54 の PAC) に基づいて自動的に PCUT 値を調整し、自動クラス促進 (AACn = 1) PCut 調整は自動クラス測定期間の終了から 5ms 以内に行われます。
AACn ビットが設定されていない場合は、以下の表と式を使用して、自動クラス電力測定 (PAC) に基づいて PCUT を調整します。
| オート クラス測定電力 (PAC) | PAC_MARGIN |
|---|---|
| PAC < 18.5W | 0.5W |
| 19W < PAC < 25.5W | 1W |
| 26W < PAC < 36.5W | 2W |
| 36.5W < PAC < 45W | 3W |
| 45W < PAC < 51.5 W | 4W |
| 51.5W < PAC < 58 W | 5W |
| 58W < PAC < 63 W | 6W |
| 63W < PAC < 68W | 7W |
| 68W < PAC < 73 W | 8W |
| PAC > 73W | 9W |
オート クラスをサポートする PSE にとって、PAC_MARGIN は、IEEE が自動クラスの間に測定した電力に対して余分な電力を供給することを要求し、時間の経過に伴う部品の劣化を許容します。
2 ペアまたはデュアル シグネチャ 4 ペア PD の場合、下の式にしたがって、各ペア セットで測定された PAC に基づいて 2P-PCut 値のみが更新されます。
2P-PCut = PAC + PAC_MARGIN
シングル シグネチャ 4 ペア PD の場合、各ペア セットの自動クラス電力測定値の合計を使用して、次の式に従って 4P-PCut 設定を決定します。
4P-PCut = PAC_ALTA + PAC_ALTB + PAC_MARGIN
シングル シグネチャの 4 ペア PD の場合、自動クラス測定は 2P-PCut 設定に影響しません。これらの値は、自動クラス測定を開始する前の 2P-Pcut 設定から変更されません。
シングル シグニチャ接続デバイスを持つ 4 ペアの有線ポートの場合:
AACn ビットが 1 つしか設定されておらず、自動クラスの電力測定が完了した場合 (手動または電源投入時)、電力測定に基づいて 4-PCut 値が更新されます
MACn ビットが 1 つだけ設定されている場合、自動クラス測定は完了しません。
PAC + PAC_MARGIN の結果がチャネルの割り当てられた分類範囲を上回っている場合、2P または 4P Pcut 設定は変更されません。