JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
| 主要な機能 | TPS23881 | TPS23881B | TPS23882B |
|---|---|---|---|
| テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム ファームウェアと互換 | 該当なし | あり | あり |
| ピン互換 | あり | あり | あり |
| PSE のチャネル数 | 8 | 8 | 8 |
| サポートされている IEEE 802.3 PSE タイプ | PoE 2 802.3bt タイプ 3 または 4 (2 または 4 ペア) | PoE 2 802.3bt タイプ 3 または 4 (2 または 4 ペア) | PoE 2 802.3bt タイプ3 (2 ペア) |
| RSENSE | 0.200Ω | 0.200Ω | 0.200Ω |
| 自律動作 抵抗を選択可能 |
該当なし | あり 2 ペア:15.5W または 30W 4 ペア:30W、最大 90W |
あり 2 ペア:15.5W または 30W |
| 2 ペアの PCUT プログラマブル範囲 | 2W ~ 65W | 2W ~ 65W | 2W ~ 65W |
| 4 ペアの PCUT プログラマブル範囲 | 4W ~ 127W | 4W ~ 127W | 該当なし |
| 90+W 4 ペア PCUT 精度 | ±2.5% | ±2.5% | 該当なし |
| チャネル容量測定範囲 | 1µF ~ 12µF | 1µF~12µF | 1µF~12µF |
| ULA パッケージング | あり (TPS23881A) | あり (TPS23881B1A) | 該当なし |
| I2C プログラム可能な SRAM メモリ | 16kB | 16kB | 16kB |