JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
TPS23881B デバイスは、8 ポート構成で使用され、I2C ホスト デバイスによって管理されます。TPS23881B の I2C アドレスは、A4..A1 ピンを使用してプログラムされます。TPS23881B デバイスをシステムに複数使用する場合、各デバイスは一意の I2C アドレスを必要とします。TPS23881B I2C アドレスのプログラム方法の詳細については、PIN ステータス レジスタを参照してください。
図 9-1と図 9-2に、2 ペアまたは 4 ペアのいずれかのポートの代表的なアプリケーションを示しますが、TPS23881B は 2 ペアまたは 4 ペアの PSE ポートの任意の組み合わせをサポートするようにも構成できます。4 ペア ポートでは、RJ45 端子で代替 A と代替 B のワイヤ ペア セットの両方を使用する必要がありますが、2 ペア ポートでは代替 A ペア セットを使用する必要があります。
TPS23881B デバイスを動作させるには MCU は必要ありませんが、内部 SRAM をプログラムし、TPS23881B の基本 I2C レジスタ構成を初期化するには、一部の種類の I 2C ホスト コントローラ デバイスが必要です。
RESET ピンは、マイコンまたは他の外部回路に接続することを推奨します。
RESET ピンは、VPWR と VDD の両方が UVLO スレッショルドを上回るまで low に保持する必要があります。
TPS23881EVM ユーザー ガイドで、詳細情報を参照してください。