JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
COMMAND = 06h、1 データ バイト、読み取り専用
COMMAND = 07h、1 データ バイト、読み取り専用
アクティブ high。各ビットは、発生した特定のイベントに対応します。
各ビット xxx1-4 は、個々のチャネルを表します。
各位置 (06h または 07h) を読み出すと、同じレジスタデータが返されますが、読み出し時クリアコマンドがレジスタのすべてのビットをクリアすることは例外です。これらのビットは、チャネル n がオフになるとクリアされます。
このレジスタによって INT ピンがアクティブになっている場合、読み出し時クリアすることにより、INT ピンは解放されます。
アクティブ ビットのいずれかは、て割り込みレジスタの説明に示されているように、て割り込みレジスタに影響を及ぼします。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DISF4 | DISF3 | DISF2 | DISF1 | PCUT4 | PCUT3 | PCUT2 | PCUT1 |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、CR = 読み取り時にクリア、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 ~ 4 | DISF4–DISF1 | R または CR | 0 | 切断イベントが発生したことを示します。 1 = 切断イベントが発生しました 0 = 接続解除イベントは発生していません |
| 3-0 | PCUT4–PCUT1 | R または CR | 0 | tOVLD フォルトが発生したことを示します。 1 = tOVLD フォルトが発生しました 0 = tOVLD フォルトが発生していません |
4 ペアの有線ポートの場合、チャネルごとのステータスが変化すると DISFn ビットと PCUTn ビットが個別に更新されます。
4 ペア シングル シグネチャ デバイスの切断イベントでは、対応する両方のビットが設定され、4 ペア デュアル シグネチャ デバイスではチャネルごとに独立した切断イベントがあります。
切断または 2 ペア Pcut フォルト などの理由で 4 ペアのデュアル シグネチャ デバイス の単数チャネルがオフになった場合、検出と分類が有効であり、0x29 のパワー アロケーション設定がパワー チャネルの割り当てられた分類に基づいて十分である場合、0x19h の PWON ビットを設定することによって、そのチャネルに電力を再適用できます。
あるチャネルで PCUT がディセーブルになっている場合、PCUT フォルト状態が発生している間、このチャネルは自動的にオフになりません。ただし、PCUT フォルト フラグは引き続き動作し、フォルト タイムアウトは tOVLD に等しくなります。
PCUT イベントのクリアは、TLIM または TOVLD カウンタには影響しません。